PMP31276

PMP31276

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein AC/DC-Batterie-Backup-Ladegerät mit zwei Ausgängen: System und Batterie. Ein bidirektionaler 4SW-Abwärts-/Aufwärtswandler lädt den Akku und versorgt die Systemlast. Ein optionaler Mikrocontroller deaktiviert die Hauptleistungsbereiche und reduziert so den Standby-Strom, während gleichzeitig Parameter für die Telemetrie erfasst werden.

Merkmale
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 91,8 % bei 230 VAC, wenn alle Leistungsstufen eingeschaltet sind (PFC, LLC und Batterielader)
  • Gute Option für die Notstromversorgung von Alarmtafeln und unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Die Interleaving-Modulation im PFC ermöglicht die Reduzierung des Welligkeitsstroms von Eingangsfilter und Ausgangskondensator und minimiert gleichzeitig die Höhe dank einer zweiphasigen Leistungsstufe
  • Die LLC-Stufe verbessert den Wirkungsgrad bei geringer Last (Standby-Leistung und hörbares Rauschen) dank eines Schemas für Hoch- und Niedrigfrequenz-Burst-Modus
  • Die dritte Stufe bietet Batteriemanagement und nutzt den Strompfad und den bidirektionalen Leistungsfluss, um den höchstmöglichen Wirkungsgrad beim Laden der Batterie und bei der Bereitstellung der Systemstromversorgung zu erreichen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31276.1 PMP31276.2 PMP31276.3
Vin (Min) (V) 85 350 23.5
Vin (Max) (V) 265 420 24.5
Vout (Nom) (V) 400 24 24
Iout (Max) (A) .75 12 12
Ausgangsleistung (W) 300 288 288
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie PFC- Multiphase Half Bridge- LLC Buck Boost- 4 Switch
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT253.PDF (953 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF84.PDF (626 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF86.PDF (442 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF85.ZIP (7974 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC970.ZIP (237 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF83.PDF (2909 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF82.PDF (808 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24624 — Synchroner Hochfrequenz-Dual-Gleichrichtercontroller für LLC-Wandler

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25661 — 750-kHz-LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und Hochspannungsanlauf

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28065 — Natürlicher Interleaving™-Übergangsmodus-PFC-Controller mit Hochfrequenzschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25751 — Eigenständiger oder I²C-gesteuerter 70 V-Abwärts-/Aufwärts-Bleisäurebatterieladeregler mit Stromvers

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV1812 — Dualer Hochspannungskomparator mit Mikroenergie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18531Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 2,5 V, mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Prüfbericht 288W PFC, LLC and Bidirectional Battery Charger Reference Design PDF | HTML 02.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos