PMP40280

PMP40280

Designdateien

Überblick

PMP40280 ist eine Referenzdesignlösung zur Batterieinitialisierung für Automobil- und Batterieanwendungen. Der MCU TM4C123GH6PZ stellt den Lade-/Entladestrom ein und überwacht die Batteriespannung sowie den Lade-/Entladestrom in Echtzeit. Er kalibriert den Verstärkungsfehler des Systems, um bei Änderungen der Umgebungstemperatur eine Lade-/Entladestromgenauigkeit von 0,1 % zu erreichen. Wenn das System im Fehlerfall arbeitet, kann der MCU den Stromwandler deaktivieren. Die Kommunikation erfolgt über einen standardmäßigen CAN-Bus.

Merkmale
  • Spannungs- und Stromüberwachung und Fehlerschutz
  • Digitale Einstellung von Konstantspannung und Stromstärke
  • Auf eine Stromgenauigkeit von 0,1 % kalibriert
  • Integrierte CAN-Schnittstelle
  • Reservierte Schnittstelle für Leistungsplatine und -messung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40280.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDC9.PDF (758 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRP6.PDF (437 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRP5.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRP8.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM2.ZIP (314 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRP7.PDF (2464 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRP4.PDF (516 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

CD4051B-Q1Analoger 8:1-Multiplexer für die Automobilindustrie, 20 V, ein Kanal, Logikpegel-Umwandlung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TL7660CMOS, Spannungswandler

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54332Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS563200Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E04U040,5-pF, 3,6 V, ±16 kV, ESD-Schutzdiode in den Gehäusen 0402 und 0201 für HDMI 2.0 und USB 3.0

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E1B06Duale ESD-Schutzdiode mit ESD-Einstufung für USB 2.0, 1 pF, ±5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E002Vierfach-ESD-Schutzdiode, 11 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C123GH6PZ32-bit Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 80-MHz, 256-kb Flash, 32-kb RAM, 2x CAN, RTC, USB, 100-pin LQ

Datenblatt: PDF
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS12488-Kanal-Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS, für präzise Sensormessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC80004Ultrakompakter DAC mit echten 16 Bit Bandbreite und vier Spannungsausgängen mit 1 LSB INL/DNL

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF20Serienspannungsreferenz mit geringer Drift, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP40280 Test Results 30.06.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40182 Bi-direktionale Batterie-Initialisierungssystem-Leistungsplatine – Referenzdesign TIDA-010086 Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos