PMP40182

PMP40182

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Referenzdesignlösung zur Batterieinitialisierung für Automobil- und Batterieanwendungen. Das Modul ermöglicht eine hocheffiziente einstufige Wandlung zum Laden und Entladen des Akkus. Dieses Design verfügt über einen auf 0,1 % genauen Stromregelkreis mit dem hochleistungsfähigen INA225-Strommessverstärker. Das Design erreicht einen kompakten Formfaktor (40 mm x 143 mm x 20 mm). 

Merkmale
  • Abwärts-/Aufwärtstopologie für Laden und Entladen
  • Extra hoher Wirkungsgrad von bis zu 94 %
  • Hohe Stromgenauigkeit von 0,1 % und gute Linearität
  • Diskrete Lösung für einfaches Neudesign
  • Reservierte Schnittstelle für MCU-Steuerung und -Messung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40182.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD83.PDF (703 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRR28.PDF (309 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR27.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR30.ZIP (27 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDG8.ZIP (413 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR29.PDF (1585 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR26.PDF (305 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TL594PWM-Controller mit UVLO, 40 V, 0,2 A, 300 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3159A1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA225Bidirektionaler Strommessverstärker, 36 V, mit vier über Pin auswählbaren Verstärkungsfaktoreinstell

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5106100V 1.2A/1.8A half-bridge gate driver with 7V UVLO and programmable deadtime

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5060High-Side-Schutz-Controller, 5,5 bis 65 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16570Q5B25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 0,82 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18502Q5B40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA180Rauscharmer Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ausgang, 0,1-μV/°C Drift, 36 V, Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2180Rauscharmer Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP40182 Test Results 30.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40280 Bi-direktionale Batterie-Initialisierungssystem-Steuerplatine – Referenzdesign TIDA-010086 Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos