TIDA-00649

TIDA-00649

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00649-Referenzdesign zeigt die Energiegewinnung von schleifengespeisten Systemen mit 4 mA bis 20 mA. Das Design ist einfach in bestehende Anlagen einzufügen, in denen es Energie aus der Schleife abbaut und eine geregelte Ausgangsspannung erzeugt. Darüber hinaus stellt der Schaltkreis einen Analogausgang bereit, der den tatsächlichen Schleifenstromwert darstellt. Der Einfügungsverlust kann so niedrig wie 400 mV sein und auch auf bis zu 2,85 V erhöht werden, um höhere Ausgangsleistungspegel zu erreichen. Alle diese Funktionen bieten eine einfache Möglichkeit zur Stromversorgung von drahtlosen Adaptern (WirelessHART® , Bluetooth® Low Energy (BLE) usw.), Anzeigen, Displays, Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human Machine Interfaces, HMIs) und anderen für ein nahtloses Upgrade bestehender schleifengespeister Systeme mit 4 mA bis zu 20 mA.

Merkmale
  • Minimaler Einfügungsverlust
    • –0,4 V bis 2,85 V, wählbar
    • – Anpassbar an die Spannungsmarge
    •    in Schleife und erforderliche Ausgangsleistung
  • Einstellbare Ausgangsspannung zwischen 1,8 V und 3,8 V
  • 15 mA Spitzenimpulsausgangsstrom
  • Schleifenstrommessung
    • Analogausgang 100 mV/mA
    • Aktiver 10-kHz-Tiefpassfilter
  • Verpolungsschutz
  • Ausgelegt zum Standhalten von Überspannungen gemäß IEC 61000-4-5; ±1 kV; 40 Ω
  • Flexible Konfiguration für Tests und Evaluierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00649.1
Vin (Min) (V) .4
Vin (Max) (V) 2.85
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .015
Ausgangsleistung (W) .0495
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost^Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF6A.PDF (1562 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP22.PDF (319 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP21.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP24.ZIP (840 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ9.ZIP (530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP23.PDF (1683 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP20.PDF (569 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3160 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV341A — Ein-Kanal-Operationsverstärker mit Abschaltfunktion, 5,5 V, 2,2 MHz, 1,25 mV Offset

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) 07.02.2017
Whitepaper Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10.04.2019
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24.10.2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00242 — Referenzdesign für eine auf Solarenergie basierende Lösung zur Energiegewinnung unter Verwendung ein TIDA-00246 — Generisches Energy-Harvesting-Adaptermodul für thermoelektrische Generatoren (TEG) – Referenzdesign TIDA-00588 — Referenzdesign für Energiegewinnungs-BoosterPack TIDA-00616 — Referenzdesign für Energiegewinnungs-LaunchPad-BoosterPack für Gleichstrom-Bürstenmotorsteuerung TIDM-WLMOTORMONITOR — Referenzdesign für drahtlose Motorzustandsüberwachung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos