TIDA-00792

TIDA-00792

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Überwachung, Ausgleich, Primärschutz und Messung für Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-basierte Akkus mit 12 bis 15 Zellen. Diese Platine ist für die Montage in einem Gehäuse für industrielle Systeme vorgesehen. Das Referenzdesign bietet Batterieschutz und Messkonfiguration mit Parametern, die Codeentwicklung vermeiden, und Highside-Schutzschaltung, um eine einfache PACK-referenzierte SMBus-Kommunikation für den Batteriestatus zu ermöglichen, auch wenn sie geschützt ist.

Merkmale
  • Batteriemanagementsystem für 12 bis 15 Li-Ion- und Phosphat-Zellen
  • Highside-Schutzschaltung mit N-Kanal-MOSFETs
  • Zellenausgleich für längere Batterielebensdauer
  • Gasmessung zur Schätzung der Systemlaufzeit
  • Getestet, enthält GUI und Einstiegsanleitung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN1.PDF (3262 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQY9.PDF (442 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQY8.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQZ1A.ZIP (1909 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDF8.ZIP (845 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQZ0.PDF (2198 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQY7.PDF (470 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ78350-R1CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ78350-R1ACEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76940Batteriemonitor, 9 bis 15 serielle Li-Ion- und Li-Phosphat-Zellen, (bq76940-Familie)

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ76200N-Kanal-FET-Treiber mit High-Side-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13381F4N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTTN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76940EVM — µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

Dieses Referenzdesign bietet Überwachung, Ausgleich, Primärschutz und Messung für Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-basierte Akkus mit 12 bis 15 Zellen. Diese Platine ist für die Montage in einem Gehäuse für industrielle Systeme vorgesehen. Das Referenzdesign bietet Batterieschutz und (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00792 Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V TIDA-01093 Referenzdesign für industrielles Batteriemanagementmodul für 20-S-Anwendungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76940EVM µC-Controlled AFE Family for 5/10/15-Series Cell Li-Ion and Phosphate Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00792 Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V TIDA-01093 Referenzdesign für industrielles Batteriemanagementmodul für 20-S-Anwendungen

Software-Entwicklung

Firmware

BQ78350-DEVICE-FW — BQ78350 family of gauges firmware

Die Firmware für die Messgeräte der BQ78350-Familie ist eine reine Firmware-Version, die auf jede vorhandene BQ78350-Hardware aufgespielt werden kann (z. B. BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, ...). Die Firmware umfasst den CEDV-Li-Ion- und LiFePO4-Batterie-Management-Controller, um eine (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00792 Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
Evaluierungsplatine
BQ76920EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
Aktuelle Version
Version: R3-V3.00
Veröffentlichungsdatum: 13.01.2023

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00792 Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
Evaluierungsplatine
BQ76920EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul

Dokumentation

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

Versionsinformationen

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

Neuheiten

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
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
* Designleitfaden Multicell 36-V to 48-V Battery Management System Reference Design 18.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00255 Analog-Frontend-Referenzdesign für Lithium-Ion-Akkucontroller mit 15 Zellen TIDA-00449 Überwachung, Ausgleich und umfassender Schutz von Akkus mit 10 Zellen. Referenzdesign für 50-A-Entla

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos