TIDA-00834
Hochgenaues analoges Frontend mit 16-Bit-SAR-ADC mit ± 10 V-Messbereich – Referenzdesign
TIDA-00834
Überblick
Das TIDA-00834-Referenzdesign ermöglicht die präzise Messung von Spannungs- und Stromeingängen unter Verwendung eines gleichzeitig abgetasteten SAR-ADC mit 16 Bit, ± 10 V und bipolarem Eingang, der entscheidend ist, um Fehlfunktionen von Stromversorgungssystemen und mit der Stromversorgungsqualität verbundene Ausfälle präzise und schnell zu identifizieren. Dies führt zu geringeren Ausfallzeiten der Stromversorgungssysteme. Das AFE umfasst eine Signalumformung auf Basis von Präzisionsmessgeräten oder Präzisionsverstärkern für Strommessungen bis zu 125 A und einen auf Operationsverstärker basierte Signalumformungsschaltkreis für Spannungsmessungen bis zu 300 V. Mit dem Gain-Verstärker für Spannungs- und Stromeingänge wird der Sensorausgang auf den ADC-Bereich skaliert. Eine kohärente Abtastung der analogen Eingangssignale wird durch Komparator und FPGA implementiert. Die Stromversorgung für das Datenerfassungs-Frontend wird über einen +5-V-Eingang erzeugt.
Merkmale
- Basiert auf einem 16-Bit-SAR-ADC mit 8 Kanälen und Bipolareingang und simultaner Abtastung, der das Systemdesign vereinfacht
- Auf der Platine integrierter Potenzialteiler mit verstärktem Isolierverstärker und Präzisionsverstärker mit fester Verstärkung für Messungen bis zu 300 V
- Auf der Platine integrierte DC-DC-Wandler und LDOs zur Erzeugung von ± 12 V, ± 15 V, ± 5V, +5 V, +3,3 V und isolierten +5 V aus einem einzelnen +5-V-Eingang zur einfachen Anpassung an aktuelle Designs
- Messgenauigkeit innerhalb von ± 0,25 % im Dynamikbereich von ≥ 1000:1
- Option zum Konfigurieren von Abtastrate und Zyklusanzahl zur Datenerfassung mit HMI zur Verbesserung der Systemleistung
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | High-accuracy analog front-end reference design using 14-,16-,18-bit SAR ADC (Rev. B) | 20.02.2019 | ||
| Technischer Artikel | Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control | PDF | HTML | 13.09.2018 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.