TIDA-00835

TIDA-00835

Designdateien

Überblick

Das TIDA-00835-Referenzdesign ermöglicht eine genaue Spannungs- und Strommessung unter Verwendung einer bipolaren Eingangskonfiguration durch Integration eines vierkanaligen 24-Bit-Delta-Sigma-ADCs mit simultaner Abtastung und Differenzeingang über einen großen Dynamikbereich. Der ADC ist für die Messung eines bipolaren Eingangs von ±2,5 V konfiguriert.  Die Eingänge werden mit einem Verstärker mit fester Verstärkung auf den ADC-Messbereich von ±2,5 V skaliert. Dieses AFE verkettet zwei ADCs mit einem gemeinsamen externen Takt, um die Anzahl der Eingangskanäle auf acht zu erhöhen und gleichzeitig alle Eingangskanäle abzutasten. Durch eine höhere Anzahl an Messkanälen pro Modul werden die Gesamtsystemkosten reduziert.

Merkmale
  • Präzise Datenerfassung über einen großen Eingangsbereich unter Verwendung von 4-Kanal-ADCs mit simultaner Abtastung und 24-Bit-∑-∆-ADCs
  • Kanalerweiterung durch Verkettung mehrerer Bausteine und simultane Abtastung durch Synchronisierung mit einem gepufferten gemeinsamen Taktgeber
  • Strommessung – Leistung wird mit Stromwandler und Rogowski-Spule mit Hardwareintegrator verifiziert
  • Spannungsmessung – Leistung wird mit einem Potenzialteiler (Potential Divider, PD) ohne und mit einem Isolationsverstärker verifiziert (einfach oder verstärkte Isolierung)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY8B.PDF (3164 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMT6A.ZIP (927 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMT5A.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMT8A.ZIP (3194 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCF7A.ZIP (962 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMT7A.PDF (3747 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMT4A.PDF (905 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVC1102 — Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM27762 — Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS60403 — Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4171 — Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9061 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1300 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1311 — Verstärker mit verstärkter Isolierung, mit präziser Spannungsmessung, 2 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

ISO224 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±12-V-Eingang und präziser Spannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723 — Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131A02 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC mit 2 Kanälen, 24 Bit und 128 kSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131A04 — Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC mit 4 Kanälen, 24 Bit und 128 kSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131E08 — 8-kanaliger, simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 64 kSPS, für Leistungsüberwachung und Sch

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS131E08S — 8-kanaliger, simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 64 kSPS, mit Schnellstart, für Leistungsü

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4180 — Rauscharmer vierfacher Operationsverstärker mit 0,1 UV/C DRIFT, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Nulldrift

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N — Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0500 — Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden High Accuracy ±0.5% Curr Iso Volt Measurement Ref Design Using 24-Bit DS ADC (Rev. B) 26.09.2018
Technischer Artikel Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 04.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos