TIDA-010023

TIDA-010023

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine kostenoptimierte Strommesslösung mit dreiphasigen Invertersträngen (Low-Side-Shunt) mit hoher Genauigkeit und schnellerer Antwort für sensorlose feldorientierte Steuerung (Field Oriented Control, FOC) mit 2 oder 3 Shunts. Dieses Referenzdesign demonstriert die Strommessung am Inverterstrang mit voller Sprungantwort, einer Einschwingzeit von fast 1 µs und einem Genauigkeitsfehler unter 1 %. Das Design weist auch eine sehr gute Rauschunterdrückung auf, selbst wenn IGBTs mit hoher Leistung in der Nähe geschaltet werden. Das Design implementiert den Überstromschutz vollständig in der Hardware mit einer Gesamtantwortzeit von weniger als 1,5 µs.

Merkmale
  • Strommessung mit < 1,25 µs Einschwingzeit und < 1 % kalibrierter Genauigkeit zur präzisen Strommessung
  • Überstromschutz vollständig in der Hardware implementiert mit kurzer Antwortzeit von < 1,5 µs
  • Positiver und negativer Überstromschutz in allen drei Invertersträngen durch Verwendung von nur zwei Komparatoren
  • Kostengünstige und genaue Strommessung für sensorlose FOC mit Dual- und Dreifach-Shunt-Topologien zur Minimierung der Drehmomentwelligkeit und hörbaren Rauschens in Motorantrieben
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEF6.PDF (3540 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXE2.PDF (780 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXE1.PDF (37 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXE4.ZIP (6998 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY5.ZIP (825 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXE3.PDF (1593 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXE0.PDF (493 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
Komparatoren

TLV1701 — Einzelner Komparator mit hoher Spannung und geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9001 — Einkanaliger Operationsverstärker, 1 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang, 1,8 bis 5,5 V.

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9064 — Rauscharmer Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC367 — 6-Kanal-Puffer, 2 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Cost Optimized, < 1% Accurate Current Sensing and Protection for 3-Phase Inverte 01.11.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00778 — Strommessung mit <1-µs-Einschwingzeit für 1-, 2- & 3-Shunt-FOC in 3-Phasen-Inverter – Referenzdesign TIDA-00947 — 3,3 V, 1 A, niedrige EMI, 92 % Wirkungsgrad, DC/DC-Modul im Dual-Layer-TO-220-Formfaktor – Referenzd

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos