TIDA-010003

TIDA-010003

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen einfachen HF-Mesh-Netzwerk-Endknoten für erweiterte Messungsinfrastruktur-Netzwerke (Advanced Metering Infrastructure (AMI)) mit intelligentem Zähler. Das Netzwerk ist eine IPv6-Lösung über energieeffiziente drahtlose persönliche Netzwerke (6LoWPAN). Das Design implementiert dieses Netzwerk in einem einzigen CC1310 SimpleLink™ Drahtlos-MCU, um die Leistung zu optimieren und die Systemkosten zu minimieren. Das vollständige 6LoWPAN-Mesh-Netzwerk läuft auf dem TI-15,4-Stack basierend auf IEEE-802,15.4e/g-Protokollen, und implementiert einen ungeschlitzten Kanalsprung-Modus (USCH), um Schutz gegen Netzwerkstörungen bereitzustellen.

Merkmale
  • IPv6-Netzwerk über Low-Power-HF in den <1 GHz ISM-Bändern
  • Implementiert Mesh-Netzwerkprotokolle von 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 und UDP
  • Implementiert den TI-15,4-Stack mit IEEE 802,15.4e-basiertem Frequenzsprungverfahren und MAC-Datenverschlüsselung
  • Softwareebenen-Architektur identisch mit Wi-SUN FAN v1,0
  • Unterstützt die Konfiguration im energieeffizienten Modus für die batteriebetriebenen Endknoten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses Referenzdesign enthält Beispielsoftware zur Implementierung von 6LoWPAN-Netzwerken basierend auf dem Contiki-OS-RTOS. Diese Beispielimplementierung enthält den uIP TCP/IP-Stack, welcher in der folgenden Empfehlung als potenziell anfällig identifiziert wurde: Amnesia Open-Source TCP/IP-Stack-Sicherheitslücken (AMNESIA:33).

Wir haben diese Beispielsoftware eingestellt und empfehlen Ihnen, den Umstieg auf unsere Wi-SUN-Lösungin Betracht zu ziehen. Wenn Sie die vorherige Version dieses Referenzdesigns verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass diese als ÜBERHOLT angesehen wird und derzeit keine Aktualisierung vorgesehen ist. Wir empfehlen allen TI-Kunden, welche auf Beispielsoftware mit Contiki-OS Bezug genommen haben, die Empfehlungen der ICS-Beratung in Erwägung zu ziehen und entweder:

  1. Dafür zu sorgen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, diese potenziellen Schwachstellen in Contiki-OS zu verringern, oder
  2. zu Contiki-NG 4,6 zu wechseln.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE96A.PDF (5205 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWJ6.PDF (372 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWJ5.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWJ8.ZIP (2460 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEQ8.ZIP (267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWJ7.PDF (1266 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWJ4.PDF (420 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD6E004 — 6-Kanal, 1,6 pF, 5,5 V, 8-kV-ESD-Schutzdiode für Highspeedschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

TM4C1294NCPDT — 32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 kB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign implementiert einen einfachen HF-Mesh-Netzwerk-Endknoten für erweiterte Messungsinfrastruktur-Netzwerke (Advanced Metering Infrastructure (AMI)) mit intelligentem Zähler. Das Netzwerk ist eine IPv6-Lösung über energieeffiziente drahtlose persönliche Netzwerke (6LoWPAN). Das (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Simple 6LoWPAN Mesh End-Node Improves Network Performance Reference Design (Rev. A) 11.04.2019
Beratung zur Cybersicherheit Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 11.01.2021
Anwendungshinweis Implementing a Pairwise Key Mechanism for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25.09.2018
Anwendungshinweis Integrating the 6LoWPAN Mesh Designs into a New TI-15.4 Stack Example 25.09.2018
Anwendungshinweis How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 25.09.2018
Weitere Dokumente Wireless Network Challenges and Solutions for a Smarter Grid IoT 18.06.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010024 — Gesicherter 6LoWPAN-Mesh-Endknoten mit erweiterter Netzwerkkapazität – Referenzdesign TIDA-010032 — Referenzdesign für universellen Datenkonzentrator mit Unterstützung für Ethernet, 6LoWPAN RF Mesh

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™-Sub-1 GHz-CC13x0-Software Development Kit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos