TIDA-010053

Referenzdesign für energieeffiziente Optionen für Smart-Meter-Drahtlosmodule mit Einwegbatterien<

TIDA-010053

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt drei verschiedene Stromversorgungsarchitekturen für intelligente Durchflussmesser mit Lithium-Mangandioxid (LiMnO2)-Primärbatterien und handelsüblichen Schmalbandmodulen für Anwendungen im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT). Die drei Stromversorgungslösungen werden mit der Hardware des Referenzdesigns zur Überwachung des Batterie- und Systemzustands von batteriebetriebenen intelligenten Durchflussmessern kombiniert, um eine hochgenaue Berechnung des Zustands der Batterielebensdauer zu ermöglichen. Die im System ständig aktive Stromüberwachung erkennt den Spitzenstrom der HF-Übertragung und plant daraufhin die SOH-Messung mit einer einstellbaren Verzögerung ein.  Hocheffiziente Stromversorgungsarchitekturen zur Versorgung von schmalbandigen Mobilfunkmodulen für IoT-bezogene Anwendungen mit dem Batteriemessgerät BQ35100 liefern Echtzeitdaten zur Batterielebensdauer und ermöglichen einen bedarfsgerechten Batteriewechsel.

Merkmale
  • Genaue systeminterne Batteriemessung durch Nutzung der Funktionen des BQ35100-Bausteins
  • Permanente systeminterne Stromüberwachung (1 μA) mit einstellbaren oberen und unteren Schwellwerten für verschiedene Leistungsprofilzustände mit ADS7142 + LPV521
  • Unterstützung für ein oder zwei serielle primäre LiMnO2-Zellen
  • Ermöglicht einen Gesamteffizienzvergleich zwischen Aufwärts-, Abwärts- oder Abwärts/Aufwärts-Ansatz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEO0C.PDF (4167 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM068A.PDF (155 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM067A.PDF (58 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM070A.ZIP (1769 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFJ8A.ZIP (244 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM069A.PDF (563 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM066A.PDF (376 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61099,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62840Hocheffizienter Abwärtswandler, 60 nA Ruhestrom (IQ), 1,8 bis 6,5 VIN, 750 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS639001,8 V bis 5,5 V, 75-nA-IQ-Abwärts/Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und dynamischer Spannu

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63901Abwärts-/Aufwärtswandler, 5,5 V, mit Betriebs-IQ von 75 nA im WCSP-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD13385F5N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 0,8 mm x 1,5 mm, 19 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ35100EVM-795 — bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging

Dieses Referenzdesign zeigt drei verschiedene Stromversorgungsarchitekturen für intelligente Durchflussmesser mit Lithium-Mangandioxid (LiMnO2)-Primärbatterien und handelsüblichen Schmalbandmodulen für Anwendungen im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT). Die drei Stromversorgungslösungen (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010053 Referenzdesign für energieeffiziente Optionen für Smart-Meter-Drahtlosmodule mit Einwegbatterien< TIDA-01236 Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ35100EVM-795 bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010053 Referenzdesign für energieeffiziente Optionen für Smart-Meter-Drahtlosmodule mit Einwegbatterien< TIDA-01236 Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-010053 Simulation

TIDM071.ZIP (12 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010053 Referenzdesign für energieeffiziente Optionen für Smart-Meter-Drahtlosmodule mit Einwegbatterien<

TIDA-010053 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 02.07.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010053 Referenzdesign für energieeffiziente Optionen für Smart-Meter-Drahtlosmodule mit Einwegbatterien<

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden NB-IoT Power Topologies for Smart Meter Wireless Modules Using Primary Cells Ref (Rev. C) PDF | HTML 05.03.2021
Anwendungshinweis Extending Battery Life with Low-Iq and Dynamic Voltage Scaling (Rev. A) PDF | HTML 12.10.2020
Application brief How to Extend Operating Time of a LiSOCl2 Powered System PDF | HTML 06.08.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01546 Referenzdesign für Batterie- und Systemzustandsüberwachung von batteriebetriebenen intelligenten Dur

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos