TIDA-010271

TIDA-010271

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Eisenphosphat- (LiFePO4) Akkupack (32 s) zur vollständigen Zellentemperaturmessung und mit hoher Zellenspannungsgenauigkeit. Das Design überwacht die Spannung und Temperatur jeder einzelnen Zelle und schützt den Akku, damit er sicher verwendet werden kann. Dieses Design verwendet eine integrierte und Off-Board-Daisy-Chain-Kommunikationsschnittstelle für eine kostengünstige gestapelte Busverbindung. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign geeignet für Anwendungen mit hochleistungsfähigen Akkupacks.

Merkmale
  • ±1,5-mV-Spannungsgenauigkeit bei 25 Grad Celsius ohne Kalibrierung
  • Passiver Zellenausgleich bis zu 100 mA unter Verwendung eines internen MOSFET oder externen BJT
  • Temperaturerfassung ganzer Zellen mit Multiplexer (MUX)
  • Robuster und programmierbarer Batteriezellen- und Systemschutz
  • Robuste Reihenkommunikation mit Datenrückkopplungs- und Ringarchitektur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF46.PDF (980 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMC05.PDF (1064 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC04.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC07.ZIP (11242 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI3.ZIP (2217 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC06.PDF (5784 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC03.PDF (1540 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1102 — 1-kanaliger Präzisions-Schalter (Active-Low), 3 pA-Einschaltleckstrom, 5 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TMUX1308 — 1-Kanal-Analog-Mux, 5 V, 8:1, Einspeisestromregelung, 1,8-V-Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ79616 — 16-S-Präzisionsbatteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor mit Stacking-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7742 — Verstärkter Digitalisolator, 4 Kanäle, 2/2

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD2CAN24-Q1 — ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

ESD441 — ESD-Schutzbaustein, 1-pF, ±5,5 V, 30 kV im 0201-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810 — Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8110-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8111 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8111-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8112 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8112-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8113 — Einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8113-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, DC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8115 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 100 bis 155 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8115-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 100 % bis 15

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8116 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 150 bis 230 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8116-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 150 % bis 23

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8117 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 255 bis 380 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8117-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 255 % bis 38

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8118 — Einkanaliger Opto-Emulator mit AC-Eingang, Transistorausgang und 375 bis 560 % CTR

Datenblatt: PDF | HTML
Opto-Emulatoren

ISOM8118-Q1 — Einkanaliger Optoemulator für die Automobilindustrie, AC-Eingang, Transistorausgang und 375 % bis 56

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TMUX1574 — 4-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), mit Abschaltschutz und 1,8-V-Eingangslogik

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TSD05C — Bidirektionaler Stoßspannungsschutzbaustein, 5,5 V, 30 A
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
* Designleitfaden Stackable Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 12.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos