TIDA-01028

TIDA-01028

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt ein praktisches Beispiel von verschachtelten Analog/Digital-Wandlern (ADCs) zur HF-Abtastung, um eine Abtastrate von 12,8 GSPS zu erreichen. Dazu werden zwei ADCs zur HF-Abtastung zeitverschachtelt. Die Verschachtelung erfordert eine Phasenverschiebung zwischen den ADCs, die dieses Referenzdesign mit der Funktion zur Einstellung der rauschlosen Öffnungsverzögerung (tAD Adjust) des ADC12DJ3200 erreicht. Dieses Merkmal wird auch dazu verwendet, typische Abweichungen bei verschachtelten ADCs zu minimieren: zur Maximierung der SNR-, ENOB- und SFDR-Leistung. Dieses Referenzdesign enthält auch einen Taktbaum mit niedrigem Phasenrauschen und JESD204B-Unterstützung. Es wird mit dem Breitband-PLL LMX2594 und dem Synthesizer LMK04828 und Jitter-Cleaner implementiert.

Merkmale
  • Abtastrate von bis zu 12,8 GSPS durch zeitverschachtelte 12-Bit-HF-Abtast-ADCs
  • Unterstützung für analoge Frontends mit bis zu 6 GHz Bandbreite
  • Feinabstimmung der Taktphase (19 fs Auflösung)
  • Phasensynchronisierung mehrerer ADCs
  • Referenzdesign für ergänzende Stromversorgung mit einem Wirkungsgrad von >  85 % bei 12-V-Eingang
  • JESD204B unterstützt acht, 16 oder 32 JESD-Spuren und Datenraten von bis zu 12,8 Gbit/s pro Spur
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEI2.PDF (6296 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZ72.PDF (2941 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZ71A.PDF (241 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZ74.ZIP (41929 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFC2.ZIP (13521 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZ73.PDF (28699 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZ70.PDF (4790 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC2G53 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Taktpuffer

LMK00304 — 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMC6762 — Zweifacher CMOS-Komparator, MicroPower, Rail-to-Rail-Eingang, mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ3200 — 12-Bit-, duale 3,2-GSPS- oder einfache 6,4-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ5200RF — 12-Bit-RF-Sampling-ADC mit 5.2-Zweikanal-GSPS oder 10.4-Zweikanal-GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA9534A — 8-Bit, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt- und Konfigurationsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LT012AQ-Q1 — LVDS-Differenzialleitungsempfänger für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

DS90LV028AQ-Q1 — LVDS-Doppel-Differenzleitungsempfänger für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8300 — 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A84 — Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15571Q2 — 20-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82130 — 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2594 — 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)

LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH6401 — Digitaler Ultrabreitband-Verstärker mit variabler Verstärkung, 4,5 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774 — Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25926 — 4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

Dieses Referenzdesign zeigt ein praktisches Beispiel von verschachtelten Analog/Digital-Wandlern (ADCs) zur HF-Abtastung, um eine Abtastrate von 12,8 GSPS zu erreichen. Dazu werden zwei ADCs zur HF-Abtastung zeitverschachtelt. Die Verschachtelung erfordert eine Phasenverschiebung zwischen den (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-01021 — Mehrkanaliges JESD204B 15-GHz-Taktreferenzdesign für DSO-, Radar- und 5G-Drahtlos-Tester TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01023 — Referenzdesign zur JESD204B-Takt-Erzeugung mit hoher Kanalanzahl für RADAR- und 5G-Drahtlostester TIDA-01024 — Referenzdesign für JESD204B-Reihenschaltungstaktgeber, viele Kanäle, für RADAR-/5G-Wireless-Tester TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
Evaluierungsplatine

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Dieses Referenzdesign zeigt ein praktisches Beispiel von verschachtelten Analog/Digital-Wandlern (ADCs) zur HF-Abtastung, um eine Abtastrate von 12,8 GSPS zu erreichen. Dazu werden zwei ADCs zur HF-Abtastung zeitverschachtelt. Die Verschachtelung erfordert eine Phasenverschiebung zwischen den (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 — Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 — Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 — Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 — Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 — Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System TIDA-010128 — Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit TIDA-010131 — Referenzdesign zur Taktung von Mehrkanal-HF-Transceivern für Radargeräte und drahtlose 5G-Tester TIDA-010132 — Mehrkanaliger RF-Transceiver-Referenzdesign für Radaranwendungen TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte TIDA-01027 — Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12, TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit TIDA-01442 — Radarempfänger mit direkter RF-Abtastung für das L-, S-, C- und X-Band mit ADC12DJ3200 – Referenzdes

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 12.8-GSPS analog front end reference design for high-speed oscilloscope and wide 05.03.2019
Technischer Artikel Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 04.06.2019
Whitepaper Interleaving ADCs for Higher Sample Rates 01.02.2005
Anwendungshinweis Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 28.11.2001

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01027 — Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12,

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos