TIDA-01081

TIDA-01081

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für die Steuerung von LED-Beleuchtung demonstriert einen einzigartigen Ansatz zum Ansteuern und Regeln einer Kette aus mehreren leistungsstarken Leuchtdioden (LEDs). Dieses Referenzdesign ist für industrielle Systeme für maschinelles Sehen vorgesehen und eignet sich auch für andere Beleuchtungsanwendungen in der Industrie oder im Automobilbereich. Das Design ermöglicht es Benutzern, den LED-Strom und das Timing zu programmieren, um das sichere Übersteuern von LEDs für eine höhere Helligkeit zu ermöglichen. Das Design kann autonom arbeiten, kann aber über eine isolierte Schnittstelle auch ausgelöst werden oder einen Auslöser erzeugen. Interne Schaltungsblöcke unterstützen einen großen Eingangsspannungsbereich, einen programmierbaren Eingangsstrom und eine Eingangsleistungssteuerung sowie Schutz gegen Verpolung, Überspannung und Übertemperatur.

Merkmale
  • LED-Stringspannung von bis zu 24 V
  • Programmierbarkeit mehrerer Parameter:
    • LED-Strom: 200 mA bis 2,4 A
    • LED-Modus: Kontinuierlich oder gepulst 200 ns bis 4,9 s
    • LED-Impulswiederholung: 0,2 Hz bis 10 kHz
    • Auslöseverzögerungszeit: 10 μs für Trigger-Eingang
    • Multi-Impuls-Zeit und Stromreihen zur Unterstützung von AEB- und HDR-Bildgebung
  • Redundante Doppelleistungsstufen:
    • Vorherige Steigerung: Großer 8 V- bis 36 V-, 15-W-Systemeingang mit adaptiver Induktorstrombegrenzung
    • Abwärts (Buck): Schnelle Erhöhung des Induktorstroms
  • Isolierter Auslöser und UART-Schnittstelle:
    • Isolierter 5 V-, 50-mA-Ausgang
    • Eingangs- und Ausgangstrigger im Sinking-NPN- und TTL-Format
  • Umfassende Systemüberwachung und -Schutz:
    • Auf der Platine integrierte Temperatursensoren und Spannungsüberwachung
    • Ultraschneller Ausgangsüberspannungsschutz
  • eFuse: Verpolungsschutz, adaptive Überstrombegrenzung und Eingangsleistungsbegrenzung
  • EEPROM für bis zu 256 Bit Benutzerdaten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDB6.PDF (5053 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUT3.PDF (583 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUT2.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUT5.ZIP (3674 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB1.ZIP (1282 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUT4.PDF (3989 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUT1.PDF (2520 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA169Strommessverstärker mit variabler Verstärkung, 2,7 bis 60V, 440 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV32015,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74LVC1G175Einfach-Flipflop vom Typ D mit asynchronem Clear

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5165Synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP116Digitaler Temperatursensor, 0,2 °C, 64 Bit nichtflüchtiger Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92515HVLED-Treiber für 2 A, 65 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92561Phasendimmbarer einstufiger Aufwärtsregler für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4101Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 50 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22810Lastschalter, 18 V, 3 A, 79 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F517225 MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2751120V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511A20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SOT-23 package

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD15380F320 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18543Q3A60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
NOR-Gatter

SN74LVC1G02Einfaches NOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC082S0858-Bit-Mikroenergie-ZWEIFACH-Digital-Analog-Wandler mit Rail-to-Rail-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC731112-Bit-Einkanal-DAC mit extrem geringem Stromverbrauch im 6-poligen SC70-Gehäuse für batteriebetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7842Verstärkter 4-Kanal-2/2-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS26604,2–60-V, 150mΩ, 0,1–2,23A eFuse mit integriertem Verpolungsschutz am Eingang

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEL5 — TIDA-01081 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01081 Referenzdesign zur LED-Beleuchtungssteuerung für maschinelles Sehen

TIDCEL5 TIDA-01081 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.04.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01081 Referenzdesign zur LED-Beleuchtungssteuerung für maschinelles Sehen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel5 or www.ti.com/lit/xx/tidcel5/tidcel5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEL5. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-01081 Simulation Files

TIDM056.ZIP (90 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01081 Referenzdesign zur LED-Beleuchtungssteuerung für maschinelles Sehen

TIDA-01081 Simulation Files

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01081 Referenzdesign zur LED-Beleuchtungssteuerung für maschinelles Sehen

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden LED Lighting Control Reference Design for Machine Vision 15.12.2017
Application brief Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 07.01.2019
Technischer Artikel A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 10.07.2018
Technischer Artikel Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine PDF | HTML 31.05.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos