TIDA-01088

TIDA-01088

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01088 implementiert die Messung von Stromqualitätsparametern in einem mehrphasigen Energiemesssystem. Es werden die harmonische Gesamtverzerrung (THD), die Grundwerte und die Standardmessparameter wie Wirk- und Blindenergie und Leistung berechnet. Außerdem werden die Phase-zu-Phase-Winkel berechnet, um eine fehlerhafte Installation des Systems zu verhindern. Dieses Design verwendet isolierte Shunt-Stromsensoren, um eine genaue Oberschwingungsanalyse und Schutz vor magnetischen Manipulationsangriffen zu gewährleisten.

Merkmale
  • Dreiphasige Messtechnik der Klasse 0,5 % mit galvanisch isolierten Shunt-Stromsensoren
  • Isolierungsleistung von bis zu 1 kV AC (Arbeitsspannung) und 7 kV (Spitze)
  • Harmonische Gesamtverzerrung (THD), berechnet für Spannung und Strom
  • Protokollierung von Spannungsabfall- und -überhöhung mit programmierbaren Schwellenwerten
  • Phase-zu-Phase-Winkelmessung zur Bestimmung der Phasensequenz, um eine fehlerhafte Installation des Systems zu verhindern
  • Vollständige Energiebibliothek mit Grundspannung und -Strom, Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Root Mean Square (RMS)-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Leitungsfrequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBO7A.PDF (9378 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLM8.PDF (250 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLN0.ZIP (350 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC52.ZIP (289 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLM9.PDF (374 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLM7.PDF (97 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7320C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763 — Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232 — 3 V bis 5,5 V, Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641 — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01088 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiequalitätsmessung mit isolierten Shunt-Sensoren

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01088 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiequalitätsmessung mit isolierten Shunt-Sensoren

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc53 or www.ti.com/lit/xx/tidcc53a/tidcc53a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC53. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Multi-Phase Power Quality Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 26.07.2016
Technischer Artikel Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 07.08.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign TIDM-THDREADING — Referenzdesign für die Messung der harmonischen Gesamtverzerrung zur Energieüberwachung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos