TIDA-01094

TIDA-01094

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01094-Referenzdesign implementiert ein dreiphasiges Energiemessungssystem (Klasse 0,5 %) mit isolierten Shunt-Sensoren unter Verwendung von isolierten Delta-Sigma-Modulatoren. Die Ausgangsschaltung der Delta-Sigma-Modulatoren ist kapazitiv von der Eingangsschaltung isoliert und bietet dadurch eine transformatorlose Datenisolierung. Die spannungsführende Seite jedes Modulators wird von einer Cap-Drop-Stromversorgung gespeist, die ebenfalls transformatorlos ist. Da in diesem Design kein Transformator verwendet wird, ist es von Natur aus magnetisch immun. Darüber hinaus reduziert die Cap-Drop-Stromversorgung an der spannungsführenden Seite die gesamten Systemkosten, weist inherent niedrige leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen auf und reduziert den Stromverbrauch der Low-Side-Stromversorgung, da die spannungsführende Seite vom Stromnetz und nicht von der Low-Side-Stromversorgung gespeist wird.

Merkmale
  • Dreiphasige Messtechnik der Klasse 0,5 % mit galvanisch isolierten Shunt-Stromsensoren
  • Cap-Drop-Stromversorgungen für die spannungsführende Seite von Modulatoren
  • Isolierungsleistung von bis zu 1 kV AC (Arbeitsspannung) und einer Spannung von 7 kV (Spitze)
  • Unterstützt sowohl AMC1304M05- als auch AMC1305M04+TLV70450-Konfigurationen
  • Die Firmware der TI-Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -Energie, Effektivwert-(Root Mean Square)-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
  • Isolierte RS-232-Schnittstelle mit 3-kVRMS Betriebsisolierungsgrenze für die Kommunikation mit der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des PC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUBO8A.PDF (16571 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPR8.ZIP (435 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPS0.ZIP (334 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD57.ZIP (335 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPR9.PDF (386 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPR7.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Digitalisolatoren

ISO7320C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1304M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang, präziser Strommessung und LDO für die Automo

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC1305M05 — Verstärkter isolierter Modulator mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung für die Automobilin

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS3232E-Q1 — 3 V bis 5,5 V, 250 kbps, RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF
MCUs für die Sensorik

MSP430F67641A — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCD58 — TIDA-01094 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01094 — Magnetisch unempfindliche transformatorlose Leistung für isolierte Shunt-Strommessung – Referenzdesi

TIDCD58 — TIDA-01094 Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01094 — Magnetisch unempfindliche transformatorlose Leistung für isolierte Shunt-Strommessung – Referenzdesi

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd58 or www.ti.com/lit/xx/tidcd58a/tidcd58a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD58. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Magnetically Immune Transformerless Power Supply for Iso Shunt Current Ref Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.01.2017
Technischer Artikel Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 3: comparing isolated PDF | HTML 29.10.2018
Technischer Artikel Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 2: an overview of isol PDF | HTML 18.10.2018
Technischer Artikel Designing a magnetically immune polyphase smart meter, part 1: isolated shunt sens PDF | HTML 04.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00601 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiemessung mit isolierten Shunt-Sensoren TIDA-01088 — Referenzdesign für Mehrphasen-Energiequalitätsmessung mit isolierten Shunt-Sensoren TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Dreiphasiges Energiemesssystem der Klasse 0,5 mit verbessertem ESD-Schutz – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos