TIDA-01163

TIDA-01163

Designdateien

Überblick

Der HF-Abtastempfänger erfasst Signale direkt im Hochfrequenzband (HF). In einer Multiband-Anwendung sind die gewünschten Signale zwar nicht sehr breitbandig, aber sie werden innerhalb des Spektrums weit auseinander platziert. Das Referenzdesign erfasst Signale in verschiedenen HF-Bändern und wandelt sie digital ins Basisband ab.

Das Referenzdesign zeigt den ADC32RF80-Zweikanal-Telekommunikationsempfänger mit HF-Abtastung, 14 Bit und 3 GSPS. Das Gerät enthält zwei digitale Abwärtswandler (Digital Down Converters, DDC) pro Kanal. Der DDC bietet Dezimationswerte von 8 bis 32 und enthält einen numerisch gesteuerten 16-Bit-Wandler. Mit der hohen Abtastrate des ADC32RF80 erfasst das Referenzdesign eine umfassende Stichprobe des HF-Spektrums, das Signale in mehreren Bändern und potenziell unerwünschte Störquellen enthält. Der DDC mischt die gewünschten Bänder unabhängig mit dem digitalen Basisband. Die Dezimation reduziert die Ausgangsdatenrate auf einen niedrigeren Pegel und bietet digitale Filterung um das gewünschte Band, um Störungen zu beseitigen und den Rauschabstand zu verbessern. Diese Funktion ist für High-End-Telekommunikationsempfänger von entscheidender Bedeutung, die einen hohen Dynamikbereich erfordern.

Merkmale
  • Digitaler Abwärtswandler mit Dezimationslösung
  • Konfiguration zur Störungsvermeidung
  • Rauscharme HF-Sampling-Empfängerlösung mit hohem Dynamikbereich
  • Taktlösung mit geringem Phasenrauschen für HF-Sampling-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ3.PDF (681 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLY2.PDF (230 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLY3.ZIP (7043 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLY1.PDF (608 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828 — Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62085 — Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7200 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 2 A, niedrige VIN (1,43 V), mit Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX2582 — 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 — Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 — 14-Bit-Telekommunikationsempfäner und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, HF-Abtastung, 2,45 GSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01161 — Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite TIDA-01163 — Multiband-RF-Abtastempfänger – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 Zweikanal, 14 Bit, 1,5 GSPS, RF-Abtastung, ADC – Evaluierungsmodul ADC32RF80EVM — ADC32RF80-Evaluationsmodul für Zweikanal-Breitband-Empfänger mit HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 02.05.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 — Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 — 14-Bit-Telekommunikationsempfäner und -Rückkopplungs-IC mit 2 Kanälen, HF-Abtastung, 2,45 GSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 — Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 — Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01161 — Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite TIDA-01163 — Multiband-RF-Abtastempfänger – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
ADC32RF42EVM — ADC32RF42 Zweikanal, 14 Bit, 1,5 GSPS, RF-Abtastung, ADC – Evaluierungsmodul ADC32RF80EVM — ADC32RF80-Evaluationsmodul für Zweikanal-Breitband-Empfänger mit HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Multi-band RF Sampling Receiver Solution 19.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos