TIDA-01333

TIDA-01333

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01333 für ein isoliertes analoges Hochspannungs-Eingangsmodul verfügt über acht Kanäle und unterstützt sowohl die Spannungs- als auch die Strommessung. Darüber hinaus unterstützen 4 Kanäle Gleichtaktspannungen bis zu ± 160 V. Die Isolierung der +5-V-Leitung und der SPI-Kommunikation (Serial Peripheral Interface) erfolgt auf einem einzigen Chip unter Verwendung von ISOW7841. Das Design verwendet ADS8681, einen 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC), der Eingangsspannungen von bis zu ± 12,288 V verarbeiten kann. Dadurch ist eine Vorverarbeitung von Standard-Eingangsspannungen im Industriebereich überflüssig.

Merkmale
  • Isolierte 5-V-Stromversorgung und isolierte SPI auf einem Chip
  • Umschalten zwischen Spannungs- und Strommessung für jeden Kanal
  • 4 Kanäle mit Gleichtaktspannung von bis zu ± 160 V
  • 100 MΩ Eingangsimpedanz
  • Kompatibel mit BeagleBone
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCU4.PDF (1407 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQD6.PDF (712 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQD5.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQD8.ZIP (2245 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDA5.ZIP (624 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQD7.PDF (3833 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQD4.PDF (1459 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS55010 — 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

MUX36S08 — Analoger Präzisionsmultiplexer, 1 Kanal, 1 pA Einschaltleckstrom, 36 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A23157 — Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Differenzverstärker

INA149 — Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7140CC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Präzisions-ADCs

ADS8681 — SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (± 12 V, ± 10 V, ± 6 V, ±

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74AHC594 — Schieberegister, 8 Bit, mit Ausgangsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841 — Verstärkter & einfacher 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung, hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LV1T125 — Einzelnes PUFFER-GATE für Einfachstromversorgung mit Tri-State-Ausgang (Low-aktiv)

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G86 — 2-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design 24.02.2017
Whitepaper Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 07.07.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00764 — 8-Kanal isoliertes Hochspannungs-Analog-Eingangsmodul – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos