TIDA-01378

Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen

TIDA-01378

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus einer analogen Frontend-Signalkette (AFE) für Breitband-Empfänger-Anwendungen unter Verwendung des digital gesteuerten Verstärkers mit variablem Verstärkungsfaktor (DVGA) LMH2832 und des Analog-Digital-Wandlers (ADC) ADS54J40. Das Design ist in erster Linie für vorgelagerte DOCSIS-3.1-Empfängeranwendungen ausgelegt, die für Kabelmodem-Terminierungssysteme (CMTS) spezifiziert sind, und unterstützt eine Upstream-Signalbandbreite von bis zu 196 MHz. Der Schaltkreis löst die Anforderungen an Filterung und analoge Signalverarbeitung für den DOCSIS-3.1-Standard, wodurch es Systementwicklern einfacher wird, das Design auf der CMTS-Seite des vorgelagerten Signalwegs zu integrieren.

Merkmale
  • AC-gekoppelter Signalweg von 100 kHz bis 204 MHz mit 196 MHz Upstream-Signalbandbreitenunterstützung für DOCSIS-3.1-Anwendungen
  • 58 dBFS minimales System-SRV (200 MHz Bandbreite) bei einem Eingang von – 1 dBFS am ADC
  • 70 dBFS minimaler System-SFDR für einen Eingang von – 1 dBFS am ADC
  • 1,71 A durchschnittlicher Stromverbrauch im aktiven Zustand bei 5-V-Nennstromversorgung über Wandmontage
  • Ausgangsdatenrate von vier Lanes pro ADC bei 5,0 Gbit/s mit Unterstützung der JESD204B-Schnittstelle, Subclass-1
Unterhaltungselektronik
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCG9.PDF (648 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPN4.ZIP (2005 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPN3.PDF (302 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPN6.ZIP (445 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD46.ZIP (3337 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPN5.PDF (2661 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPN2.PDF (139 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A8101Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS4Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS101Repeater/Umsetzer, LVDS/LVPECL und CML zu LVPECL, 2 Gbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54319Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm

Datenblatt: PDF
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS54J40Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS

Datenblatt: PDF | HTML
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)

LMH2832Voll differenzieller digitaler Verstärker mit variabler Verstärkung, Dual, 1,1 GHz

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Transmitter
ADS58J63 Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J60 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J66 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01378 Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
ADS54J20EVM ADS54J20 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 12 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J40EVM ADS54J40 Zweikanal, 14 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J60EVM ADS54J60 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 16 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J66EVM ADS54J66 Vierkanal, 14-Bit, 500-MSPS-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J69EVM ADS54J69 Zweikanal, 16 Bit, 500 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58J63EVM ADS58J63-Evaluierungsmodul TSW54J60EVM Digitalisierer mit 400 MHz Eingangsspannungsbreiten: Zweifacher 16-Bit-, 1-GSPS-ADC und Breitband-Ve
Download-Optionen

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0J
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Transmitter
ADS58J63 Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J60 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J66 Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01378 Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
ADS54J20EVM ADS54J20 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 12 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J40EVM ADS54J40 Zweikanal, 14 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J60EVM ADS54J60 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 16 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J66EVM ADS54J66 Vierkanal, 14-Bit, 500-MSPS-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J69EVM ADS54J69 Zweikanal, 16 Bit, 500 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS58J63EVM ADS58J63-Evaluierungsmodul TSW54J60EVM Digitalisierer mit 400 MHz Eingangsspannungsbreiten: Zweifacher 16-Bit-, 1-GSPS-ADC und Breitband-Ve

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wideband Receiver Reference Design for Upstream DOCSIS 3.1 Applications 26.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos