TSW54J60EVM

TSW54J60EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSW54J60EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ ADS54J60, LMH3401, LMH6401 and LMK04828 devices. The ADS54J60 is a low power, 16-bit, 1-GSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input and outputs featuring a JESD204B interface. The LMH3401 is an Ultra-Wideband, Fixed Gain (16dB), Fully-Differential amplifier. The LMH6401 is an Ultra-Wideband, Digital Variable Gain Amplifier with a max Gain of 26dB. Both amps are capable of AC or DC coupling.

The EVM has a 400MHz low pass filter on both paths for signal conditioning. The LMK04828 provides an ultra-low-jitter and phase noise ADC sample clock along with System Reference clocks and Device Sample clock for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The ADS54J60, LMH6401 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The TSW54J60EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector. The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Merkmale
  • Flexible transformer coupled analog input on the LMH6401 path to allow for a variety of sources and frequencies
  • Options for AC or DC coupling, single-ended or differential inputs
  • Easy to use software GUI to configure the ADS54J60, LMH6401 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM capture card

USB cable
Power Cable Assy

HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH3401 — Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker, 7 GHz

 

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J60 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW54J60EVM — 400MHz Input Bandwidth Digitizer: Dual 16-Bit, 1-GSPS ADC and Wideband Fixed or Variable Gain Amps

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00822 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit variabler Ve TIDA-00823 — 16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Transmitter
ADS58J63 — Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J60 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J66 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01378 — Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
ADS54J20EVM — ADS54J20 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 12 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J40EVM — ADS54J40 Zweikanal, 14 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J60EVM — ADS54J60 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 16 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J66EVM — ADS54J66 Vierkanal, 14-Bit, 500-MSPS-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J69EVM — ADS54J69 Zweikanal, 16 Bit, 500 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul TSW54J60EVM — Digitalisierer mit 400 MHz Eingangsspannungsbreiten: Zweifacher 16-Bit-, 1-GSPS-ADC und Breitband-Ve

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

close
Version: 01.00.00.0J
Veröffentlichungsdatum: 04.05.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Transmitter
ADS58J63 — Vierkanaliger Telekommunikationsempfänger-IC, 14 Bit, 500 MSPS
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADS54J40 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 1,0 GSPS ADS54J60 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 1,0 GSPS ADS54J66 — Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 500 MSPS ADS54J69 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 500 MSPS
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01378 — Breitband-Empfänger-Referenzdesign für Upstream DOCSIS 3.1-Anwendungen
Evaluierungsplatine
ADS54J20EVM — ADS54J20 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 12 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J40EVM — ADS54J40 Zweikanal, 14 Bit, 1,0 GSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J60EVM — ADS54J60 – Analog-zu-Digital-Wandler mit vier Kanälen, 16 Bit und 1,0 GSPS – Evaluierungsmodul ADS54J66EVM — ADS54J66 Vierkanal, 14-Bit, 500-MSPS-Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul ADS54J69EVM — ADS54J69 Zweikanal, 16 Bit, 500 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul TSW54J60EVM — Digitalisierer mit 400 MHz Eingangsspannungsbreiten: Zweifacher 16-Bit-, 1-GSPS-ADC und Breitband-Ve

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac594 or www.ti.com/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21.09.2015
Zertifikat TSW54J60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Designleitfaden TSW54J60 Design Package 19.10.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos