TIDA-020094

TIDA-020094

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert Trends bei fortschrittlichen 48-V-Niederspannungsschienenarchitekturen für die Automobilindustrie. Das Design umfasst die 48-V-Backbone-Architektur und Leistungsumwandlung von 48 V zu 12 V. Das Referenzdesign hebt 48-V-Lasttreiber in wichtigen Produkten hervor. Diese Produkte umfassen Highside-Schalter (HSS) und -Controller (HSSC), intelligente eFuses und Motortreiber (Motor Drivers, MD).

Merkmale
  • 48-V-Backbone-Architektur mit zwei TPS1212-Q1-Highside-Schalter-Controllern (HSSC)
  • Die Platine ermöglicht den seriellen Anschluss mehrerer 48-V-Zonensteuerungsmodule zur Evaluierung des Backbone auf Systemebene
  • Der separate Anschluss evaluiert verschiedene Topologien zur Leistungsumwandlung von 48 V zu 12 V
  • Das Design bewertet Überlegungen auf Systemebene aufgrund gemischter Versorgungsspannungen, einschließlich eines Kurzschlusses von 48-V- und 12-V-Lasttreibern
  • Einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) bietet Platinenevaluierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFE8A.PDF (1272 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB74.PDF (1655 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBY0.ZIP (13224 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC914.ZIP (7999 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBX9.PDF (14880 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBX7.PDF (8030 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8363-Q1 — 24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8245-Q1 — 32-A-H-Brücken-Treiber, 40 V, für die Automobilindustrie, mit integrierter Strommessung und Stromsen

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV8263-Q1 — 48-V-Vollbrücken-Motortreiber für die Automobilindustrie mit Diagnose und interner Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM68645-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, mit 65 V, 70 Transi

Datenblatt: PDF | HTML
Highside-Schalt-Controller

TPS1211-Q1 — Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1HTC30-Q1 — 6-A-Smart-Highside-Lastschalter (60 V, 30 mΩ) mit einstellbarer Strombegrenzung für die Automobilind

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS482H85-Q1 — Intelligenter zweikanaliger Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 48 V, 85 mΩ

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS4HC120-Q1 — Vierkanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 120 mΩ, mit Niedrigstrommo

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74900-Q1 — Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu

Datenblatt: PDF | HTML
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

TPLD1201-Q1 — Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr

Datenblatt: PDF | HTML
Intelligente eFuse-Highside-Schalter

TPS1212-Q1 — 74 V ruhestromarmer Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit bidirektionaler Stromüberwachung

Datenblatt: PDF | HTML
Intelligente eFuse-Highside-Schalter

TPS2HCS10-Q1 — Intell. 2-Kanal-Highside-Schalter, Automobil, 11,3 mΩ, I2T-Leitungsschutz, Niedrig-IQ-Modus, SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 48V Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 24.04.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos