MMWAVEICBOOST

MMWAVEICBOOST

Jetzt bestellen

Überblick

Die MMWAVEICBOOST-Trägerkarte erweitert den Funktionsumfang ausgewählter 60-GHz-mmWave-Evaluierungsmodule. Diese Platine bietet fortschrittliche Softwareentwicklung und Debugging-Funktionen wie Trace und Single-Step über die mit Code Composers kompatiblen Debugger von TI. Die auf der Platine integrierte Launchpad-Schnittstelle ermöglicht die Kopplung mit der mit BoosterPack™ kompatiblen Hardware von TI für zusätzliche Sensoren und drahtlose Kommunikation. Das LaunchPad-Ökosystem von TI ermöglicht den Zugriff auf eine breitere Palette von Peripheriegeräten und Konnektivitätsfunktionen über MMWAVEICBOOST.

MMWAVEICBOOST enthält eine Schnittstelle für das LaunchPad™-Entwicklungskit für erweiterte Konnektivität wie Power over Ethernet (PoE), Wi-Fi®, Sub-GHz und weitere.

Merkmale
  • Modulare Konnektivität zum mmWave-Antennen-Plug-in-Modul
  • Schnittstelle für BoosterPack™-Plug-In-Modul
  • Debugging und Emulation über auf der Platine integrierten XDS110
  • DCA1000EVM-Schnittstelle für ADC-Rohdatenerfassung
  • Kompatibel mit mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO)-Tools einschließlich mmWave-Demo-Visualizer (MMWAVE-DEMO-VISUALIZER)

  • MMWAVEICBOOST
  • Garantiekarte (Haftungsausschluss)
  • Abstandshalter
  • Schrauben und Muttern
  • 3-Fuß-USB-Kabel
  • Kurzanleitung

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A5018 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT)

 

CAN-Transceiver
SN65HVDA540 — CAN-Transceiver, 5 V, mit E/A-Pegelverschiebung und Versorgungsoptimierung TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate

 

DC/DC-Wandler
LM53625-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (2,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen LM53635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen TPS61240 — 2,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

 

Lastschalter
TPS22918-Q1 — Autoindustrie-Lastschalter, 1 Kanal, 5,5 V, 2 A, 52 mΩ, einstellb. Anstiegszeit & Ausgangsentladu

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP87524J-Q1 — Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und

 

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom

 

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)

 

Shunt-Spannungsreferenzen
LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren
Evaluierungsplatine

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-0090 — Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 — Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 — Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Evaluierungsplatine

MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine
AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010022 — Personenzählung und -verfolgung mit dem mmWave-Radarsensor mit Sub-1 GHz-Referenzdesign TIDEP-01000 — Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01010 — Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 — Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI
Evaluierungsplatine
AWR6843ISK — AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor MMWAVEPOEEVM — Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul DCA1000EVM — DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)

close
Version: 02.01.01.00
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2020

MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST — AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST — AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1843BOOST — AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul DCA1000EVM — DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST — IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor MMWAVEICBOOST — Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

Dokumentation

Release Notes for MMWAVE STUDIO

User Guide for MMWAVE STUDIO

Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO

Quick start guide for the DCA1000 capture card

Versionsinformationen

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide 60GHz mmWave Sensor EVMs (Rev. E) PDF | HTML 06.05.2022
Zertifikat MMWAVEICBOOST EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23.07.2019
Benutzerhandbuch MMWAVEICBOOST Quick Start Guide 06.05.2019
Whitepaper Leveraging the 60-GHz RF band to enable accurate mmWave sensing 19.10.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DCA1000EVM — DCA1000-Evaluierungsmodul für Echtzeit-Datenerfassung und -Streaming IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS — IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
MMWAVE-STUDIO — mmWave Studio
Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK — mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos