TIDEP0068

TIDEP0068

Designdateien

Überblick

PCI-Express ermöglicht geringe Pin-Anzahl, hohe Zuverlässigkeit und hohe Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s pro Spur und Richtung. Ein PCIe-Modeul ist im DSP- + ARM-Prozessor-System-on-Chip (SoC) 66AK2Gx von TI enthalten.  Dieses Referenzdesign zu Überlegungen zum PCIe-Platinendesign unterstützt Entwickler durch die Bereitstellung von Best-Practice-Platinen (PCB) für den PCIe-Teil des Prozessor-SoC 66AK2G bei der Optimierung des Platinendesigns.  Dies wiederum ermöglicht es Entwicklern, die gewünschte PCIe-Signalleistung bereits bei der ersten Platinenimplementierung zu erreichen, sodass sie sich schnell auf die Entwicklung und Prüfung von Anwendungen auf Basis des K2G-Prozessors konzentrieren können.  Das 66AK2Gx-Universal-EVM (EVMK2G) wird als Referenz verwendet, um einige dieser Überlegungen zu behandeln.

Merkmale
  • Optimiertes Hochgeschwindigkeits-Signalrouting
  • Oberflächenmontierter PCIe-x1-Sockel
  • Beispiel für Platzierung des AC-Kopplungskondensators
  • Beispiel für empfohlenen Differenzialpaarabstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ4A.PDF (2432 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLE6A.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLE8A.ZIP (12389 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLE5A.PDF (1523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208 — Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65911 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

PCI-Express ermöglicht geringe Pin-Anzahl, hohe Zuverlässigkeit und hohe Geschwindigkeit mit Datenübertragungsraten von bis zu 5,0 Gbit/s pro Spur und Richtung. Ein PCIe-Modeul ist im DSP- + ARM-Prozessor-System-on-Chip (SoC) 66AK2Gx von TI enthalten.  Dieses Referenzdesign zu Überlegungen zum (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
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
* Designleitfaden PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 12.06.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — Prozessor-SDK für 66AK2Gx Prozessoren – Linux- und TI-RTOS Unterstützung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos