TIDEP0067

66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign

TIDEP0067

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign basiert auf dem Multicore-System-on-Chip(SoC)-Prozessor 66AK2Gx und dem begleitenden integrierten Power-Management-Schaltkreis (PMIC) TPS65911, der die Stromversorgungen und die Ein-/Ausschaltreihenfolge für den Prozessor 66AK2Gx in einem einzigen Baustein umfasst. Dieses Design einer Stromversorgungslösung enthält auch die Abwärtswandler der ersten Stufe zur Unterstützung einer 12-V-Eingangsspannung sowie den DDR-Terminierungsregler für DDR3L-Speicher. Das Referenzdesign wurde getestet und enthält Hardware-Referenz (EVM), Software (Prozessor-SDK) sowie Testdaten.

Merkmale
  • TPS54620 und TPS54429 Abwärtswandler der ersten Stufe
  • TPS65911-ergänzender PMIC mit Unterstützung für Ein-/Ausschaltreihenfolge und Stromversorgungen gemäß den Anforderungen von K2G
  • Integrierte Echtzeituhr (RTC) für zeitkritische Anwendungen über den TPS65911
  • LP2996A DDR3L Terminierungsregler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM7A.PDF (1280 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLK3.ZIP (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLK2.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLK4.ZIP (12389 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLK1.PDF (1523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS546204,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65911Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54429Synchroner Abwärtswandler mit DCAP2-Modus für 7 bis 18 V Eingangsspannung, 4,5 A

Datenblatt: PDF
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2G12Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP2996ADDR-Terminierungsregler mit Deaktivierungs-Pin, 1,5 A für DDR2/3/3L

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign basiert auf dem Multicore-System-on-Chip(SoC)-Prozessor 66AK2Gx und dem begleitenden integrierten Power-Management-Schaltkreis (PMIC) TPS65911, der die Stromversorgungen und die Ein-/Ausschaltreihenfolge für den Prozessor 66AK2Gx in einem einzigen Baustein umfasst. Dieses (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVMK2GX 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 12.06.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Prozessor-SDK für 66AK2Gx Prozessoren – Linux- und TI-RTOS Unterstützung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos