TIDEP0070
DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
TIDEP0070
Überblick
Dieses Referenzdesign beschreibt Systemüberlegungen für die Unterstützung von Dual-Data-Rate-Speicherschnittstelle (DDR) mit Unterstützung für Fehlerkorrekturverfahren (Error Correcting Code, ECC) in hochzuverlässigen Anwendungen, die auf dem 66AK2Gx-Multicore-DSP + ARM-Prozessor-System-on-Chip (SoC) basieren. Es ermöglicht Entwickelnden die schnelle Implementierung einer hochzuverlässigen Lösung, da Systemschnittstellen, Platinen-Hardware, Software, Durchsatzleistung und Diagnoseverfahren erläutert werden.
Merkmale
- Optimiertes Highspeed-Signalrouting
- Oberflächenmontierter PCIe-x1-Sockel
- Beispiel für Platzierung des AC-Kopplungskondensators
- Beispiel für empfohlenen Differenzialpaarabstand
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke
SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) | 12.06.2018 | ||
| * | Designleitfaden | PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) | 12.06.2018 |
Verwandte Designressourcen
Software-Entwicklung
Software-Entwicklungskit (SDK)
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.