TIDEP0069

TIDEP0069

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Referenzplattform, die auf dem System-on-Chip (SoC)-Baustein 66AK2Gx mit DSP- und ARM-Prozessor und dem zugehörigen Audio-Codec AIC3106 basiert. Es beschleunigt den Weg zum Design und zur Demonstration von Algorithmen für die Audioverarbeitung. Dieses Audiolösungsdesign enthält Echtzeitanwendungssoftware mit der Prozessor-Software SDK TI RTOS, die die Audioverarbeitungsblöcke auf dem DSP zum Hinzufügen von Audioeffekten demonstriert. 

Merkmale
  • Programmierbare Dreibandentzerrung mit Verstärkungssteuerungen
  • Einfache serielle Benutzerschnittstelle
  • Digitaler Radioeingang mit einer Abtastrate von bis zu 96 kHz
  • DSP-basierte Audioverarbeitungsimplementierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ2A.PDF (11799 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLL1.ZIP (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLL0.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLL2.ZIP (12389 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLK9.PDF (1523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Audio- & Radar-DSP-SoCs

66AK2G12 — Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-CODECs

TLV320AIC3106 — Energieeffizienter Stereo-CODEC mit 10 Eingängen, 7 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208 — Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65911 — Integrierter Power-Management-IC (PMIC) mit 4 DC/DCs, 9 LDOs und Echtzeituhr

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign ist eine Referenzplattform, die auf dem System-on-Chip (SoC)-Baustein 66AK2Gx mit DSP- und ARM-Prozessor und dem zugehörigen Audio-Codec AIC3106 basiert. Es beschleunigt den Weg zum Design und zur Demonstration von Algorithmen für die Audioverarbeitung. Dieses (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Leistungslösung – Referenzdesign TIDEP0068 — Überlegungen zum PCI Express PCB-Design Referenzdesign für das K2G-Universal-EVM (GP EVM) TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM-Prozessor-Audioverarbeitung – Referenzdesign TIDEP0070 — DDR ECC-Referenzdesign zur Verbesserung der Speicherzuverlässigkeit in 66AK2Gx-basierten Systemen
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
* Designleitfaden 66AK2G2x DSP + Arm Processor Audio Processing Design Guide (Rev. A) 17.05.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G — Prozessor-SDK für 66AK2Gx Prozessoren – Linux- und TI-RTOS Unterstützung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos