TRF371135EVM

TRF371135EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TRF371135EVM is the evaluation module for the TRF371135 device. The TRF371135 is a direct conversion quadrature demodulator which integrates programmable baseband filters, adjustable DC offset correction, and output buffer amplifiers for driving high speed ADCs. The TRF371135 is suited for operation with WCDMA, CDMA200, WiMAX and LTE modulation as well as with other high bandwidth signal modulation schemes. The TRF371135 is designed to support wireless communications applications that require excellent wideband receiver RF performance (linearity and sensitivity) and flexibility, but with a reduced form factor.

Merkmale

The TRF371135EVM is used to test the performance of the TRF371135 direct quadrature demodulator device. The RF input and LO (local oscillator) input require differential signals, achieved with the use of an RF balun. The TRF371135EVM can be configured with different baluns to facilitate operation in the frequency band of interest. The input signal is injected into the RFin connector (J6). After it is transformed into a differential signal by a balun it is fed into the TRF371135 input ports. The local oscillator source is connected to the LO port (J7) and through a similar balun it is differentially injected into the TRF371135 LO pins. The input signal after being down-converted and filtered by the TRF371135 can be tested at the baseband output ports both single-ended or differentially.


CD-ROM
USB Cable

IQ-Demodulatoren
TRF371135 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 1,7 bis 6,0 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TRF371135EVM — TRF371135EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TRF371135EVM — TRF371135EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

RF-CASCADE-CALC-TOOL — HF-Kaskadenrechner von TI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Abwärtswandlungsmischer
TRF37A32 — Zweifach Abwärtswandlermischer, 400-1700 MHz, mit integr. IF-Verstärker & HF-Baluns TRF37B32 — Zweifach Abwärtswandlermischer, 700−2700 MHz, integrierter IF-Verstärker, HF-Baluns TRF37C32 — 1700m-3800MHz Dual-Abwärtswandler-Mischer mit integriertem ZF-Amp
HF-Blockverstärker
THS9000 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz THS9001 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz TRF37A73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 12 dB, mit Abschalt-Pin TRF37A75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 6.000 MHz, 12 dB, mit Abschalt-Pin TRF37B73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 15 dB, mit Abschalt-Pin TRF37B75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 4000 MHz, 15 dB, mit Abschalt-Pin TRF37C73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 18 dB, mit Abschalt-Pin TRF37C75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 4000 MHz, 18 dB, mit Abschalt-Pin TRF37D73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 20 dB, mit Abschalt-Pin
HF-Frontend-Module
TRF2001 — 860-MHz- bis 930-MHz-ISM-Band-Multiprotokoll- und Wi-SUN-HF-Frontend-Modul (FEM) TRF2001P — Wi-SUN- und Multiprotokoll-HF-Frontend-Modul für das 820- bis 1054 MHz-ISM-Band mit dedizierten TX-
HF-PLLs und Synthesizer
TRF3761-A — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-B — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-C — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-E — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-F — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-G — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-H — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-J — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3765 — Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6517 — Energieeffizienter Zweifach-ADC-Treiber, rauscharm, IF und Basisband, 16 Bit mit digital gesteuerter LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA LMH6522 — Hochleistungsfähige Vierfach-DVGA
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH3401 — Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker, 7 GHz LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker LMH5401-SP — Strahlungsfester Ultra-Breitband-Volldifferenzialverstärker, QML-V, 6,5 GHz LMH9126 — 2,3–2,9 GHz differenzieller zu unsymmetrischer Kleinleistungsverstärker mit integriertem Balun LMH9135 — 3,2 bis 4,2 GHz Differenz-zu-Eintaktwandler mit integriertem Balun LMH9226 — Energieeffizienter HF-Blockverstärker, unsymmetrisch zu differenziell, 2,3-2,9 GHz, mit integriertem LMH9235 — 3,3 GHz bis 4,2 GHz Single-ended-to-Differential-Verstärker mit integriertem Balun TRF0108-SEP — Strahlungstoleranter RF-Verstärker differenziell zu unsymmetrisch (D2S), nahe DC bis > 12 GHz TRF0108-SP — Gesichert strahlungsfester (RHA) HF-Verstärker, differenziell zu unsymm. (D2S), nahe DC bis 12 GHz TRF0206-SP — Strahlungsfester HF-Verstärker für volldifferenzielle Signale, QML-Vnahe DC bis > 6,5 GHz TRF0208-SEP — Strahlungstoleranter HF-Volldifferenzialverstärker, nahe DC bis > 8 GHz TRF0208-SP — Strahlungsfester HF-Volldifferenzialverstärker, QML-P, nahe DC bis > 8 GHz TRF0213-SEP — Strahlungstoleranter HF-Verstärker unsymmetrisch zu differenziell (S2D), nahe DC bis 14 GHz TRF1108 — (D2S) HF-Verstärker, differenziell zu unsymmetrisch, für Anwendungen nahe DC bis 8 GHz TRF1208 — HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Verstärkungsfakt TRF1208-EP — Verbesserter HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Ver TRF1208B — HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 10 dB Verstärkungsfakt TRF1213 — HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzielle Signale (S2D), nahe DC bis >  TRF1218 — Unsymmetrisch-zu-Differenziell-HF-Verstärker (S2D), nahe DC bis > 25 GHz, 16 dB Verstärkung TRF1305A1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 5 GHz u. 15 dB TRF1305A2 — Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 15 dB Verstärkun TRF1305B1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7,2 GHz u. 10 d TRF1305B2 — Dualer HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7,6 TRF1305C1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7 GHz u. 5 dB G TRF1305C2 — Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 5 dB Verstärkung
IQ-Demodulatoren
TRF3710 — Integrierter Empfänger zur direkten Abwärtskonvertierung TRF371109 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 0,3 bis 1,7 GHz TRF371125 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 0,7 bis 4,0 GHz TRF371135 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 1,7 bis 6,0 GHz
IQ-Modulatoren
TRF370315 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 1,5V Gleichtaktspannung TRF370317 — Quadraturmodulator, 0,4 GHz bis 4,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung TRF370333 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 3,3V Gleichtaktspannung TRF370417 — Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz TRF372017 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4,8 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO TRF3722 — Quadraturmodulator, 400 MHz bis 4,2 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO TRF37T05 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
TRF4140-Q1 — Basisstation-IC für Automobilanwendungen
Rauscharme HF-Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNAs)
TRF3302 — Rauscharmer Verstärker (LNA) mit Multiband-GPS und GNSS von 1.165 MHz bis 1.630 MHz TRF3302-Q1 — Rauscharmer Verstärker (LNA) für Fahrzeuge mit Multiband-GPS und GNSS von 1165 MHz bis 1630 MHz
Weitere Drahtlosprodukte
TRF7960 — TRF7960 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7960A — TRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7961 — TRF7961 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693 TRF7962A — TRF7962A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693 TRF7963A — TRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B. TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare Firmware-Entwicklungspaket
Evaluierungsplatine
TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE TRF-X-AFE7950EVM — Evaluierungsmodul für TRF1213 und AFE7950 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP Evaluierungsmodul TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP – Evaluierungsmodul TRF0206EVM — TRF0206-SP Verstärker-Evaluierungsmodul für die Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen (Sing TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP – Evaluierungsmodul TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP – Evaluierungsmodul TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF – Evaluierungsmodul TRF1108EVM — TRF1108 – Evaluierungsmodul TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast TRF1208EVM — Evaluierungsmodul TRF1208 für Verstärker für die Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen (Sin TRF1213EVM — TRF1213 – Evaluierungsmodul TRF1218EVM — TRF1218 Evaluierungsmodul TRF1305-ADC32RFEVM — Evaluierungsmodul für TRF1305 und ADC32RFx TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 – Evaluierungsmodul TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 – Evaluierungsmodul TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF2001EVM — TRF2001 – Evaluierungsmodul TRF2001PEVM — TRF2001P – Evaluierungsmodul TRF3302EVM — TRF3302 – Evaluierungsmodul TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul TRF3703-15EVM — TRF3703-15 – Evaluierungsmodul TRF3703-17EVM — TRF3703-17-Evaluierungsmodul TRF3703-33EVM — TRF3703 – Evaluierungsmodul TRF370417EVM — TRF370417 – Evaluierungsmodul TRF3705EVM — TRF3705-Evaluierungsmodul TRF371109EVM — TRF371109-Evaluierungsmodul TRF371125EVM — TRF371125EVM-Evaluierungsmodul TRF371135EVM — TRF371135EVM-Evaluierungsmodul TRF372017EVM — TRF372017 – Evaluierungsmodul TRF3722EVM — TRF3722 – Evaluierungsmodul TRF3765EVM — TRF3765-Evaluierungsmodul TRF37A32EVM — TRF37X32 ZWEIFACH-ABWÄRTSWANDLER-MISCHER MIT INTEGRIERTEM ZF-VERSTÄRKER TRF37A73EVM — TRF37A73-Evaluierungsmodul TRF37A75EVM — TRF37A75-Evaluierungsmodul TRF37B32EVM — TRF37B32-Evaluierungsmodul TRF37B73EVM — TRF37B73-Evaluierungsmodul TRF37B75EVM — TRF37B75-Evaluierungsmodul TRF37C32EVM — TRF37C32-Evaluierungsmodul TRF37C73EVM — TRF37C73-Evaluierungsmodul TRF37C75EVM — TRF37C75-Evaluierungsmodul TRF37D73EVM — TRF37D73-Evaluierungsmodul TRF37T05EVM — TRF37T05-Evaluierungsmodul

RF-CASCADE-CALC-TOOL — HF-Kaskadenrechner von TI

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

TI RF cascade calculator

Produkte
Abwärtswandlungsmischer
TRF37A32 — Zweifach Abwärtswandlermischer, 400-1700 MHz, mit integr. IF-Verstärker & HF-Baluns TRF37B32 — Zweifach Abwärtswandlermischer, 700−2700 MHz, integrierter IF-Verstärker, HF-Baluns TRF37C32 — 1700m-3800MHz Dual-Abwärtswandler-Mischer mit integriertem ZF-Amp
HF-Blockverstärker
THS9000 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz THS9001 — Kaskadierbarer Verstärker, 50 bis 750 MHz TRF37A73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 12 dB, mit Abschalt-Pin TRF37A75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 6.000 MHz, 12 dB, mit Abschalt-Pin TRF37B73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 15 dB, mit Abschalt-Pin TRF37B75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 4000 MHz, 15 dB, mit Abschalt-Pin TRF37C73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 18 dB, mit Abschalt-Pin TRF37C75 — HF-Gain-Blockverstärker, 40 bis 4000 MHz, 18 dB, mit Abschalt-Pin TRF37D73 — HF-Gain-Blockverstärker, 1 bis 6.000 MHz, 20 dB, mit Abschalt-Pin
HF-Frontend-Module
TRF2001 — 860-MHz- bis 930-MHz-ISM-Band-Multiprotokoll- und Wi-SUN-HF-Frontend-Modul (FEM) TRF2001P — Wi-SUN- und Multiprotokoll-HF-Frontend-Modul für das 820- bis 1054 MHz-ISM-Band mit dedizierten TX-
HF-PLLs und Synthesizer
TRF3761-A — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-B — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-C — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-E — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-F — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-G — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-H — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3761-J — Rauscharmer Ganzzahl-N-PLL-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO TRF3765 — Rauscharme Integer-N/Fractional-N-PLL mit integriertem VCO und bis zu 8 Ausgängen, 300–4800 MHz
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH6517 — Energieeffizienter Zweifach-ADC-Treiber, rauscharm, IF und Basisband, 16 Bit mit digital gesteuerter LMH6521 — Hochleistungsfähige Dual-DVGA LMH6522 — Hochleistungsfähige Vierfach-DVGA
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH3401 — Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker, 7 GHz LMH5401 — 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker LMH5401-SP — Strahlungsfester Ultra-Breitband-Volldifferenzialverstärker, QML-V, 6,5 GHz LMH9126 — 2,3–2,9 GHz differenzieller zu unsymmetrischer Kleinleistungsverstärker mit integriertem Balun LMH9135 — 3,2 bis 4,2 GHz Differenz-zu-Eintaktwandler mit integriertem Balun LMH9226 — Energieeffizienter HF-Blockverstärker, unsymmetrisch zu differenziell, 2,3-2,9 GHz, mit integriertem LMH9235 — 3,3 GHz bis 4,2 GHz Single-ended-to-Differential-Verstärker mit integriertem Balun TRF0108-SEP — Strahlungstoleranter RF-Verstärker differenziell zu unsymmetrisch (D2S), nahe DC bis > 12 GHz TRF0108-SP — Gesichert strahlungsfester (RHA) HF-Verstärker, differenziell zu unsymm. (D2S), nahe DC bis 12 GHz TRF0206-SP — Strahlungsfester HF-Verstärker für volldifferenzielle Signale, QML-Vnahe DC bis > 6,5 GHz TRF0208-SEP — Strahlungstoleranter HF-Volldifferenzialverstärker, nahe DC bis > 8 GHz TRF0208-SP — Strahlungsfester HF-Volldifferenzialverstärker, QML-P, nahe DC bis > 8 GHz TRF0213-SEP — Strahlungstoleranter HF-Verstärker unsymmetrisch zu differenziell (S2D), nahe DC bis 14 GHz TRF1108 — (D2S) HF-Verstärker, differenziell zu unsymmetrisch, für Anwendungen nahe DC bis 8 GHz TRF1208 — HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Verstärkungsfakt TRF1208-EP — Verbesserter HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 16 dB Ver TRF1208B — HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale, nahe DC bis > 8 GHz, 10 dB Verstärkungsfakt TRF1213 — HF-Verstärker für die Umwandlung von unsymmetrischen in differenzielle Signale (S2D), nahe DC bis >  TRF1218 — Unsymmetrisch-zu-Differenziell-HF-Verstärker (S2D), nahe DC bis > 25 GHz, 16 dB Verstärkung TRF1305A1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 5 GHz u. 15 dB TRF1305A2 — Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 15 dB Verstärkun TRF1305B1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7,2 GHz u. 10 d TRF1305B2 — Dualer HF-Verstärker für vollständig differenzielle Signale mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7,6 TRF1305C1 — HF-Verstärker für vollst. differenzielle Signale m. Gleichtaktsteuerung, DC bis > 7 GHz u. 5 dB G TRF1305C2 — Volldifferenzieller dualer HF-Verstärker mit Gleichtaktsteuerung, DC bis > 6,5 GHz, 5 dB Verstärkung
IQ-Demodulatoren
TRF3710 — Integrierter Empfänger zur direkten Abwärtskonvertierung TRF371109 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 0,3 bis 1,7 GHz TRF371125 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 0,7 bis 4,0 GHz TRF371135 — Integrierter Direktabwärtswandler-Empfänger mit großer Bandbreite von 1,7 bis 6,0 GHz
IQ-Modulatoren
TRF370315 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 1,5V Gleichtaktspannung TRF370317 — Quadraturmodulator, 0,4 GHz bis 4,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung TRF370333 — Quadraturmodulator, 350 MHz bis 4,0 GHz, 3,3V Gleichtaktspannung TRF370417 — Quadraturmodulator, 50 MHz bis 6,0 GHz, 1,7V Gleichtaktspannung TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz TRF372017 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4,8 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO TRF3722 — Quadraturmodulator, 400 MHz bis 4,2 GHz, mit integriertem Breitband-PLL/VCO TRF37T05 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
TRF4140-Q1 — Basisstation-IC für Automobilanwendungen
Rauscharme HF-Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNAs)
TRF3302 — Rauscharmer Verstärker (LNA) mit Multiband-GPS und GNSS von 1.165 MHz bis 1.630 MHz TRF3302-Q1 — Rauscharmer Verstärker (LNA) für Fahrzeuge mit Multiband-GPS und GNSS von 1165 MHz bis 1630 MHz
Weitere Drahtlosprodukte
TRF7960 — TRF7960 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7960A — TRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7961 — TRF7961 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693 TRF7962A — TRF7962A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693 TRF7963A — TRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B. TRF7964A — TRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen TRF7970A — Vollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013 — MSP430 Mifare Firmware-Entwicklungspaket
Evaluierungsplatine
TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208-, TRF1108-, AFE7950-Evaluierungsmodul für 4T4R+2FB-HF-Abtast-AFE TRF-X-AFE7950EVM — Evaluierungsmodul für TRF1213 und AFE7950 TRF0108SEP-EVM — TRF0108SEP/SP Evaluierungsmodul TRF0108SP-EVM — TRF0108-SP – Evaluierungsmodul TRF0206EVM — TRF0206-SP Verstärker-Evaluierungsmodul für die Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen (Sing TRF0208SEP-EVM — TRF0208-SEP – Evaluierungsmodul TRF0208SP-EVM — TRF0208-SP – Evaluierungsmodul TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF – Evaluierungsmodul TRF1108EVM — TRF1108 – Evaluierungsmodul TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — TRF1208 Evaluierungsmodul für voll differenziellen Verstärker für die Hochgeschwindigkeits-RF-Abtast TRF1208EVM — Evaluierungsmodul TRF1208 für Verstärker für die Umwandlung von asymmetrischem Eingangssignalen (Sin TRF1213EVM — TRF1213 – Evaluierungsmodul TRF1218EVM — TRF1218 Evaluierungsmodul TRF1305-ADC32RFEVM — Evaluierungsmodul für TRF1305 und ADC32RFx TRF1305A1-D2D-EVM — TRF1305A1 – Evaluierungsmodul TRF1305A2-D2D-EVM — TRF1305A2-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305B1-D2D-EVM — TRF1305B1-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305B2-D2D-EVM — TRF1305B2 – Evaluierungsmodul TRF1305C1-D2D-EVM — TRF1305C1-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2-Evaluierungsmodul mit differenziellem Eingang und differenziellem Ausgang (D2D) TRF2001EVM — TRF2001 – Evaluierungsmodul TRF2001PEVM — TRF2001P – Evaluierungsmodul TRF3302EVM — TRF3302 – Evaluierungsmodul TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 – Evaluierungsmodul TRF3703-15EVM — TRF3703-15 – Evaluierungsmodul TRF3703-17EVM — TRF3703-17-Evaluierungsmodul TRF3703-33EVM — TRF3703 – Evaluierungsmodul TRF370417EVM — TRF370417 – Evaluierungsmodul TRF3705EVM — TRF3705-Evaluierungsmodul TRF371109EVM — TRF371109-Evaluierungsmodul TRF371125EVM — TRF371125EVM-Evaluierungsmodul TRF371135EVM — TRF371135EVM-Evaluierungsmodul TRF372017EVM — TRF372017 – Evaluierungsmodul TRF3722EVM — TRF3722 – Evaluierungsmodul TRF3765EVM — TRF3765-Evaluierungsmodul TRF37A32EVM — TRF37X32 ZWEIFACH-ABWÄRTSWANDLER-MISCHER MIT INTEGRIERTEM ZF-VERSTÄRKER TRF37A73EVM — TRF37A73-Evaluierungsmodul TRF37A75EVM — TRF37A75-Evaluierungsmodul TRF37B32EVM — TRF37B32-Evaluierungsmodul TRF37B73EVM — TRF37B73-Evaluierungsmodul TRF37B75EVM — TRF37B75-Evaluierungsmodul TRF37C32EVM — TRF37C32-Evaluierungsmodul TRF37C73EVM — TRF37C73-Evaluierungsmodul TRF37C75EVM — TRF37C75-Evaluierungsmodul TRF37D73EVM — TRF37D73-Evaluierungsmodul TRF37T05EVM — TRF37T05-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Overview

The RF Cascade Calculator is a web-based tool for performing RF signal chain (lineup) cascade analysis. It computes cascaded performance parameters across a multi-stage RF signal chain using standard cascade equations (Friis formula for noise figure, reciprocal power sums for IP3/IP2/P1dB, etc.).

The tool is hosted on the TI Developer Gallery and runs entirely in the user's browser — no software download or installation is required.

Features (v1.0.0)

RF Cascade Analysis

  • Support for up to 10 cascaded stages
  • Per-stage input parameters: Name, Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB
  • Configurable source power, source frequency, and analysis bandwidth
  • Dynamic stage count (add/remove stages on the fly)

Cascade Calculations (Friis and Standard Cascade Equations)

  • Cascade Gain (cumulative sum)
  • Cascade Noise Figure
  • Cascade OIP3
  • Cascade OIP2
  • Cascade OP1dB
  • Output Power (Pout) per stage

Derived System-Level Results

  • Total Cascade Gain (dB)
  • Output Power / Pout (dBm)
  • Cascade OIP3 / IIP3 (dBm)
  • Cascade OIP2 / IIP2 (dBm)
  • Cascade NF (dB)
  • Cascade OP1dB / IP1dB (dBm)
  • Output Noise Spectral Density / NSD (dBm/Hz)
  • Output Noise Floor (dBm)
  • Signal-to-Noise Ratio / SNR (dB)
  • IMD3 (dBc)
  • IMD2 (dBc)
  • P1dB Saturation Detection with stage identification

Interactive Plot

  • Dual-axis Plotly.js chart showing cascade parameters per stage
  • Selectable left Y-axis parameter (Gain, OIP3, OIP2, NF, OP1dB)
  • Selectable right Y-axis parameter (independent selection)
  • Data-point annotations and hover tooltips
  • Responsive layout

Input Validation

  • Per-field validation with visual feedback (red = error, amber = warning)
  • Range checking for all RF parameters
  • Cross-field validation (e.g., OIP3 vs OP1dB consistency, passive NF check)
  • Non-numeric and out-of-range detection

Tooltip Equations

  • Hovering over any result field shows the formula and calculation breakdown

Export

  • One-click CSV export of all inputs, cascade results, and derived results
  • Organized into sections: Source Config, Per-Stage Inputs, Per-Stage Cascade Results, Overall Results, Derived Results, Saturation Status



Neuheiten

  • v1.0.0
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
* EVM User's guide TRF3711xxEVM User's Guide (Rev. B) 05.11.2010
Zertifikat TRF371135EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos