WL1837MODCOM8I

WL1837MODCOM8I

Jetzt bestellen

Überblick

TI WiLink™ 8 module family The WL1837MODCOM8I is one of the two evaluation boards for the TI WiLink™ 8 combo module family. For designs requiring performance in the 2.4 GHz band only, see the WL1835MODCOM8.

The WL1837MODCOM8I, which is compatible with many processors including TI’s Sitara™ processors, easily enables customers to add both Wi-Fi® and Bluetooth® to home and building automation, smart energy, gateways, wireless audio, enterprise, wearables and many more industrial and Internet of Things (IoT) applications. TI’s WiLink 8 modules are certified and offer high throughput and extended range along with Wi-Fi and Bluetooth coexistence in a power-optimized design. Drivers for the Linux and Android high-level operating systems (HLOSs) are available free of charge from TI for the Sitara AM335x microprocessor (Linux and Android version restrictions apply).

Merkmale
  • WLAN, Bluetooth, Bluetooth Low Energy on a module board
  • 100-pin board card
  • Dimension 76.0 mm(L) x 31.0 mm(W)
  • WLAN 2.4 & 5 GHz SISO (20- and 40- MHz channels), 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels)
  • Support for Bluetooth & BLE dual mode
  • Seamless integration with TI Sitara and other application processors
  • Design for TI AM335x general-purpose EVM
  • Shared HCI transport for Bluetooth and BLE over UART and SDIO for WLAN
  • WiFi/Bluetooth single antenna co-existence
  • Built-in chip antenna
  • Optional U.FL RF connector for external 2.4-GHz band antenna
  • Direct connection to battery using external switching mode power supply supporting 4.8-V to 2.9-V
  • VIO in the 1.8V domain
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3351 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display AM3352 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

 

WLAN-Produkte
WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth® WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul
Zertifizierung

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth® WL1835MOD — WiLink™ 8 Einzelband-Dual-Mode-Kombimodul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth® WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 Modul, 2,4 GHz, WiFi® + Bluetooth® COM8 – Evaluierungsmodul WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

close
Version: 5.20.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2021
Produkte
WLAN-Produkte
WL1801MOD — WiLink™ 8-Einzelband-Wi-Fi®-Modul WL1805MOD — WiLink™ 8 Single-Band, 2x2 MIMO Wi-Fi®-Modul WL1807MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Kombimodul, 2 x 2 MIMO Wi-Fi-Modul WL1831MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Mode-Modul mit Wi-Fi und Bluetooth® WL1835MOD — WiLink™ 8 Einzelband-Dual-Mode-Kombimodul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth® WL1837MOD — WiLink™ 8 industrielles Dual-Band-Dual-Mode-Modul mit 2x2 MIMO Wi-Fi® und Bluetooth®
Hardware-Entwicklung
Tochterkarte
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 Modul, 2,4 GHz, WiFi® + Bluetooth® COM8 – Evaluierungsmodul WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8-Evaluierungsmodul mit Dualbandunterstützung (2,4 und 5 GHz) für Wi-Fi® und Bluetooth® COM8

Dokumentation

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

Versionsinformationen

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

Neuheiten

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) PDF | HTML 07.11.2023
Zertifikat WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 03.03.2021
Anwendungshinweis WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 29.06.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 Modul, 2,4 GHz, WiFi® + Bluetooth® COM8 – Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine
TMDXEVM3358 — AM335x-Evaluierungsmodul

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-WL1835MODCOM8B — 2,4 GHz WiFi® + Bluetooth® Zertifiziertes Antennendesign auf WiLink™ 1835-Modul TIDC-WL1837MODCOM8I — 2,4 und 5 GHz Dualband Wi-Fi® + Bluetooth® Antennendesign auf WiLink™ 1837 Modul

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — TI Bluetooth Linux Add-on für AM335x EVM, AM437x EVM und BeagleBone mit WL18xx und CC256x WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 proprietärer WLAN-Treiber – QNX, WinCE, Nucleus RTOS-Baseline WILINK8-WIFI-NLCP — WiLink™ 8-WLAN-Treiber für das Linux-Betriebssystem WL18XX-BT-SP — Bluetooth-Servicepack für WL18xx
Software-Entwicklungskit (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA — Android-Entwicklungskit für Sitara-Mikroprozessoren LINUXEZSDK-SITARA — Linux EZ Software Development Kit (EZSDK) für Sitara&Trade-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos