Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
FLASH-PROGRAMMER-2
SmartRF Flash Programmer v2
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.8.2
Veröffentlichungsdatum: 05.07.2020
Zip file with Windows Installer and SW Manifest
SHA-256-Prüfsumme
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash
CC1312R
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash
CC1350
—
SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
CC1352P
—
SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC
CC1352R
—
SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic
CC2640
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash
CC2640R2F
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
CC2640R2L
—
Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU
CC2642R
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas
CC2650
—
Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
CC2650MODA
—
Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
CC2652P
—
Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker
CC2652R
—
Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB
CC2652RB
—
Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem
CC2652RSIP
—
SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1
—
Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
CC2642R-Q1
—
Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU
Weitere Drahtlosprodukte
CC2620
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC2650STK
—
SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards
LAUNCHXL-CC13-90
—
SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
LP-CC2652RB
—
CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
LAUNCHXL-CC1352P
—
CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
LAUNCHXL-CC2640R2
—
CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Compressed source file archive
SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. The flash programmer includes both a graphical user interface and a command line interface.
- Support for the CC2640R2L added.
- Updated emupack to version 9.2.0.00002.