Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

VOLIB

Voice library (VoLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 09.07.2013

VoLIB for C66x Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C66x Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C55x Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C55x Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C55x CPU Rev 3 Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

VoLIB for C55x CPU Rev 3 Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
66AK2G12 Hochleistungs-Multicore-DSP+Arm – 1x Arm A15-Kerne, 1x C66x-DSP-Kerne DM505 SoC für Vision Analytics 15mm-Gehäuse SM320C6201-EP Verbessertes Produkt: C6201 – Festkomma-DSP SM320C6415-EP Optimierter Festkomma-DSP C6415 SM320C6424-EP Optimierter Festkomma-DSP C6424 SM320C6455-EP Verbessertes Produkt: C6455 – Festkomma-DSP SM320C6472-HIREL Hochzuverlässiger 6 Core C6472 Festkomma-DSP SM320C6678-HIREL Hochzuverlässiges Produkt mit hoher Leistung, 8-Kern-C6678 Fest- und Gleitkomma-DSP SM320C6701 Single-Core-C67x-Fließkomma-DSP für militärische Anwendungen – bis zu 167 MHz SM320C6701-EP Verbessertes Produkt – C6701 Fließkomma-DSP SM320C6711D-EP Verbessertes Produkt – C6711D Fließkomma-DSP SM320C6712D-EP Verbessertes Produkt– C6712D-DSP SM320C6713B-EP Verbessertes Produkt – C6713-Fließkomma-DSP SM320C6727B Militärtauglicher C6727B-Gleitkomma-DSP SM320C6727B-EP Verbessertes Produkt – C6727-Fließkomma-DSP SMJ320C6201B Digitaler Festkomma-Signalprozessor, Militäranwendungen SMJ320C6203 C62x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6415 C64x Festkomma-DSP in militärischer Qualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701 C67-Fließkomma-DSP in Militärqualität – Keramikgehäuse SMJ320C6701-SP Radiation-hardened, QML-V, C6701 floating-point DSP SMV320C6727B-SP Strahlungsfester militärtauglicher C6727B-Fließkomma-DSP TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B C62x Festkomma-DSP – bis zu 300 MHz, 384 KB TMS320C6203B C62x Festpunkt-DSP – bis zu 300 MHz, 896 KB TMS320C6204 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6205 Digitaler Festkomma-Signalprozessor TMS320C6211B C62x-Festkomma-DSP – bis zu 167 MHz TMS320C6414 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP TMS320C6415 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI TMS320C6416 C64x Festkomma-DSP – bis zu 720MHz, McBSP, PCI, VCP/TCP TMS320C6421Q C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2 TMS320C6424Q C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 16/8-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2 TMS320C6454 C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 1 GHz, 64-Bit EMIFA, 32/16 Bit DDR2, 1 Gbps-Ethernet TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320C6701 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 167MHz, McBSP TMS320C6711D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McBSP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6712D C67x-Fließkomma-DSP – bis zu 150 MHz, McBSP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6720 C67x Fließkomma-DSP – 200 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6722B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6726B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 266 MHz, McASP, 16-Bit-EMIFA TMS320C6727 C67x Fließkomma-DSP – bis zu 250 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6727B C67x Fließkomma-DSP – bis zu 350 MHz, McASP, 32-Bit-EMIFA TMS320C6743 Energieeffizienter C674x-Fließkomma-DSP – 375 MHz TMS320C6745 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, QFP TMS320C6747 C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, PBGA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien TMS320DM647 Digitaler Medienprozessor
SoC-Fahrassistenzsysteme
TMS320DM642Q Digitaler Festkomma-Signalprozessor für Video/Bildgebung TMS320DM6431Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 2400 MIPS, 300-MHz-Taktrate TMS320DM6435Q Digital-Media-Prozessor, bis zu 4800 MIPS, 600 MHz Taktrate, 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP

Versionsinformationen

This is a GA release of the Voice Library (VoLIB) for the C55x, C64x+ and C66x processor families.

The Voice Library provides components that, together, facilitate the development of the

signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise,

residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice

codecs, that can be acquired from TI separately ( link ), the components of VoLIB satisfy most

of the fundamental building blocks required to develop a complete VoIP signal processing chain.

The deliverables in this release include, a Windows and Linux installation executable for

the C55x, C64x+ and C66x DSP processing cores. Each executable installs a component package

repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The VoLIB Fact Sheet below provides additional details regarding this release.

Software Defects

A list of tracked software defects can be found here.

(Note: If prompted for login/password, close the window and try the link again)