BOOSTXL-ULPSENSE

SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

BOOSTXL-ULPSENSE

Jetzt bestellen

Überblick

Um loszulegen, besuchen Sie dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE

Das ULP Sense BoosterPack ist ein Kit, mit dem sich auf einfache Weise die extrem energieeffizienten Funktionen des Sensor-Controllers der HF-SoCs CC13x2/CC26x2 demonstrieren lassen. 

Beispiele für Anwendungen, die hiervon stark profitieren, sind Messungen an mechanischen Durchflussmessern (entweder basierend auf einem Reed-Schalter oder einem induktiven Prinzip), kapazitive Touch-Tasten und extrem energieeffiziente Handhabung von Beschleunigungssensoren (z. B. Absturzerkennung).

Die Platine enthält außerdem einen analogen Lichtsensor und ein Potenziometer, das für ADC-Testfälle nützlich ist. Viele der Softwarebeispiele in ULP Sense Studio verwenden das ULP Sense BoosterPack als Hardware-Plattform.

Merkmale
  • 40-poliger BoosterPack-Standard zur Nutzung des LaunchPad-Ökosystems
  • Induktive Durchflussmesser-Messungen – LC-Schaltkreise und Logikgatter
  • Beschleunigungssensor mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Zwei kapazitative Touch-Tasten
  • Analoger Lichtsensor
  • Reed-Schalter
  • Potenziometer (Bereich von 0 bis 200 kOhm)

  • BoosterPack-Platine
  • Plexiglas
  • Kurzanleitung

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützung

 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB

 

Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor controller studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützung
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Weitere Drahtlosprodukte
CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LPSTK-CC1352R SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit
Download-Optionen

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor controller studio

close
Version: 2.9.0
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2022
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützung
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Weitere Drahtlosprodukte
CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU LPSTK-CC1352R SimpleLink™ Multiband CC1352R drahtloses MCU Launchpad™ SensorTag-Kit

Versionsinformationen

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.

The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) application. These source files contain the Sensor Controller firmware image and associated definitions, and generic functions that allow the System CPU application to control the Sensor Controller and exchange data.

The Sensor Controller is a small CPU core that is highly optimized for low power consumption and efficient peripheral operation. The Sensor Controller is located in the CC26xx/CC13xx auxiliary (AUX) power/clock domain, and can perform simple background tasks autonomously and independently of the System CPU and the MCU domain power state. Such tasks include but are not limited to:

  • Analog sensor polling, using ADC or comparator
  • Digital sensor polling, using SPI, I2C or other protocols
  • Capacitive sensing, using current source, comparator and time-to-digital converter (TDC)
  • Waveform generation, for example for LCDs

The Sensor Controller is user programmable, using a simple programming language with syntax similar to C. This allows for sensor polling and other tasks to be specified as sequential algorithms, rather than static configuration of complex peripheral modules, timers, DMA, register programmable state machines, event routing and so on. The main advantages are:

  • Flexibility
  • Dynamic reuse of hardware resources
  • Ability to perform simple data processing without need for dedicated hardware
  • Observability and debugging options

 

Neuheiten

  • Added support for new devices: CC2672R3, CC2672P3, CC2662R-Q1, CC2652PSIP and CC2652P7.
  • Added example support for new SDKs, using TI-RTOS 7 and GPIO driver for the latest CC13x2/CC26x2 SDK.
  • Minor improvements.
  • Bug-fixes.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 27.01.2020
Zertifikat BOOSTXL-ULPSENSE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch BOOSTXL-ULPSENSE Quick start guide (Rev. A) 27.08.2018
Zertifikat BOOST-ULPSENSE EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.08.2018
Anwendungshinweis Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 02.03.2018
Application brief Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUs PDF | HTML 27.02.2018
Application brief Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 27.02.2018
Anwendungshinweis Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 05.03.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.