PMP4486

48-Vin-Digital-POL mit 3 Ausgängen – Referenzdesign

PMP4486

Designdateien

Überblick

PMP4486 ist eine GaN-basierte Referenzdesignlösung für Telekommunikations- und Computinganwendungen. Das GaN-Modul LMG5200 ermöglicht eine hocheffiziente einstufige Wandlung mit einem Eingangsbereich von 36 bis 60 V hinab zu 29 V, 12 V und 1,0 V. Dieses Design zeigt die Vorteile eines GaN-basierten Designs mit hoher Integration und geringen Schaltverlusten. Auf der Platine ist ein kostengünstiger planarer Leiterplatten-Transformator ER18 integriert. Das Design erreicht einen kompakten Formfaktor (56 mm x 86 mm x 16 mm).

Merkmale
  • Extra hoher Wirkungsgrad von bis zu 98,4 %
  • Hohe Betriebsfrequenz für kleine Abmessungen
  • Einfaches Design mit dem GaN-FET-Modul LMG5200
  • Vollständige digitale Steuerung mit UCD3138A ermöglicht flexibles Design
  • S.R-Abwärtstopologie und Halbbrücken-Stromverdoppler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4486.1 PMP4486.2 PMP4486.3
Vin (Min) (V) 36 36 36
Vin (Max) (V) 60 60 60
Vout (Nom) (V) 1 29 12
Iout (Max) (A) 40 10 10
Ausgangsleistung (W) 40 290 120
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS3.PDF (1620 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRP77.PDF (337 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP76.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP79.ZIP (31 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD10.ZIP (544 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP78.PDF (4771 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP75.PDF (687 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG5200GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5113Halbbrücken-Gate-Treiber für GaNFET mit 1,2 A/5 A, 90 V

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138AUCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA286Bidirektionaler Strommessverstärker, -14 bis 80 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4486 Test Results 15.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP4435 48 Vin, 300 W 1/8 Brick, Digitalmodul mit GaN FET – Referenzdesign PMP4497 Referenzdesign für einstufigen LMG5200-Wandler mit 48 V bis 1 V/40 A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.