TIDA-01161

Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite

TIDA-01161

Designdateien

Überblick

Die HF-Abtastarchitektur bietet eine Alternative zur traditionellen Super-Heterodyn-Architektur. Ein Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung arbeitet mit einer hohen Abtastrate und wandelt HF-Funkfrequenzen direkt in digitale Signale um. Aufgrund der hohen Abtastrate unterstützt die HF-Abtastarchitektur sehr große Signalbandbreiten. Höhere Signalbandbreiten vergrößern die Kapazität des Systems und ermöglichen schnellere Datenübertragung oder besseren Benutzerzugriff.

Das Referenzdesign enthält den ADC32RF45, einen Zweikanal-ADC mit 14-Bit-Auflösung und bis zu 3 GSPS Abtastrate. Die maximale Signalbandbreite wird durch die ADC-Abtastrate geteilt durch zwei festgelegt. Mit diesem Referenzdesign liegt die Signalbandbreite oberhalb von 1 GHz. Die maximale Eingangsfrequenz wird durch die Eingangsbandbreite der Eingangspuffer des ADC und der Eingangstransformatoren festgelegt. Dieses Referenzdesign ermöglicht die direkte Erfassung von HF-Signalen von bis zu 4 GHz und eignet sich für alle wichtigen Frequenzbänder in der Telekommunikation sowie RADAR-Anwendungen im S-Band. Das Design enthält eine optimierte Taktlösung zur Aufrechterhaltung der serialisierten Datenschnittstelle des JESD204B und zur Erzielung des höchsten Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR).

Merkmale
  • ADC-Lösung für HF-Abtastung mit 3 GSPS
  • Signalbandbreite von 1 GHz oder höher
  • Rauscharme HF-Sampling-Empfängerlösung mit hohem Dynamikbereich
  • Taktlösung mit geringem Phasenrauschen für HF-Sampling-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ0.PDF (655 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLX9.PDF (230 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLY0.ZIP (7043 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLX8.PDF (663 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

LMK04828Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7200Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 2 A, niedrige VIN (1,43 V), mit Power Good und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74201Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, niedriger V

Datenblatt: PDF | HTML
HF-PLLs und Synthesizer

LMX25825,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC32RF45Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085Abwärtswandler, 3 A, mit DCS-Control und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem Dropout, 1 A, 36 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 Zwei-Kanal 14-Bit-Telekommunikationsempfänger mit 2,45 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01161 Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite TIDA-01163 Multiband-RF-Abtastempfänger – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
ADC32RF80EVM ADC32RF80-Evaluationsmodul für Zweikanal-Breitband-Empfänger mit HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS
Download-Optionen

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 02.05.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-Receiver
ADC32RF80 Dual-DDC/Kanal-Breitbandempfänger mit 2 Kanälen, 14 Bit, 3 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC ADC32RF82 Zwei-Kanal 14-Bit-Telekommunikationsempfänger mit 2,45 GSPS, RF-Abtastung und Rückkopplungs-IC
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC32RF42 Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 1,5 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF44 Zweikanaliger Analog-Digital-Wandler (ADC), 14-Bit, 2,6 GSPS, HF-Abtastung ADC32RF45 Zweikanaliger, 14-Bit, 3 GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit RF-Abtastung
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01161 Referenzdesign für Empfänger mit HF-Abtastung und 1 GHz Signalbandbreite TIDA-01163 Multiband-RF-Abtastempfänger – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
ADC32RF80EVM ADC32RF80-Evaluationsmodul für Zweikanal-Breitband-Empfänger mit HF-Abtastung, 14 Bit, 3 GSPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 1-GHz Signal Bandwidth RF Sampling Receiver Solution 18.04.2016
Technischer Artikel Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 26.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.