TIDEP-01010

Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne

TIDEP-01010

Designdateien

Überblick

Dieses TIDEP-01010-Referenzdesign nutzt die Ein-Chip-mmWave-Technologie von TI zur Implementierung eines Flächenscanners, der Zonenbelegungserkennung und -lokalisierung im 3D-Raum ermöglicht. Der Einsatz von mmWave-Sensoren mit 60 GHz von TI, Anwesenheitserkennung sowie die Fähigkeit, die Bewegungsbahn und Geschwindigkeit des Objekts anzuzeigen, ermöglichen eine dynamische Anpassung der Größe der Sicherheitszone in Abhängigkeit von der Annäherungsgeschwindigkeit des Objekts und die Vorhersagefähigkeit, bevor eine Sicherheitszone verletzt wird.

Merkmale
  • Zeigt umweltfreundliche Flächenscanner mit einem mmWave-Ein-Chip-Sensor von TI
  • Erkennung und Lokalisierung von Personen und Objekten über 3D-Räume hinweg
  • Mit einem einzigen Baustein unterstützt die Erfassung über ein Sichtfeld (FoV) von bis zu 120° und eine Reichweite von 0 m bis 10 m.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEI1C.PDF (6867 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

PDF | HTML
TIDRXJ3.PDF (727 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

PDF | HTML
TIDRXJ9.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXJ6.ZIP (2958 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEZ6.ZIP (7513 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

PDF | HTML
TIDRXJ1.PDF (3444 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDRXJ0.PDF (1007 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR6843AOPIntelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)

Datenblatt: PDF | HTML
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR6843Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

IWR6843AOPEVM — IWR6843AOP Intelligenter Millimeterwellensensor mit integrierter „Antenna on Package“ (AoP) – Evaluierungsmodul

Dieses TIDEP-01010-Referenzdesign nutzt die Ein-Chip-mmWave-Technologie von TI zur Implementierung eines Flächenscanners, der Zonenbelegungserkennung und -lokalisierung im 3D-Raum ermöglicht. Der Einsatz von mmWave-Sensoren mit 60 GHz von TI, Anwesenheitserkennung sowie die Fähigkeit, die (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01013 Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843AOPEVM IWR6843AOP Intelligenter Millimeterwellensensor mit integrierter „Antenna on Package“ (AoP) – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01000 Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01013 Referenzdesign für Gestengesteuerte HMI mit mmWave-Sensoren und Sitara™-Prozessoren
Evaluierungsplatine

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

Dieses TIDEP-01010-Referenzdesign nutzt die Ein-Chip-mmWave-Technologie von TI zur Implementierung eines Flächenscanners, der Zonenbelegungserkennung und -lokalisierung im 3D-Raum ermöglicht. Der Einsatz von mmWave-Sensoren mit 60 GHz von TI, Anwesenheitserkennung sowie die Fähigkeit, die (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR6843ISK IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0090 Verkehrsüberwachung Objektdetektion und ‑verfolgung – Referenzdesign mit mmWave-Radar-Sensor TIDEP-01000 Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor TIDEP-01006 Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter TIDEP-01010 Referenzdesign für Flächenscanner mit TI mmWave-Sensor mit integrierter Antenne TIDEP-01018 Automatisiertes Tür-Referenzdesign mit mmWave-Sensoren von TI TIDEP-01025 Referenzdesign für mmWave-Diagnose und -Überwachung
Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren MMWAVEPOEEVM Power over Ethernet (PoE)-Evaluierungsmodul für mmWave-Sensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Area Scanner Using mmWave Sensor With Integrated Antenna-On-Package Ref Design (Rev. C) PDF | HTML 27.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
MMWAVEICBOOST Trägerkartenplattform für mmWave-Sensoren

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.