DUAL-DIYAMP-EVM

DUAL-DIYAMP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DUAL-DIYAMP-EVM es una familia de módulos de evaluación (EVM) que proporciona a ingenieros y aficionados al DIY con circuitos de amplificación reales, lo que permite evaluar rápidamente conceptos de diseño y verificar simulaciones. Está diseñado específicamente para amplificadores operacionales de doble encapsulado en el encapsulado SOIC-8 estándar de la industria. Puede habilitar configuraciones de circuito como amplificador inversor y no inversor, filtro de Sallen-Key, filtro de retroalimentación múltiple, amplificador diferencial con búfer de referencia, Riso con retroalimentación doble, entrada de extremo único a salida diferencial, entrada diferencial a salida diferencial, dos amplificadores de instrumentación de amplificadores operacionales y amplificadores operacionales paralelos.

El DUAL-DIYAMP-EVM permite la creación de prototipos rápida y sencilla y utiliza componentes comunes de montaje en superficie 0805 o 0603. Al configurar múltiples combinaciones, el EVM le permite crear una amplia gama de circuitos de evaluación, desde simples circuitos amplificadores hasta complejas cadenas de señales. El módulo de evaluación es compatible con la conexión de unidades de placa de base, subminiatura versión A (SMA), cabezal e interfaz cableada, y es compatible con la mayoría de los módulos de evaluación de convertidor analógico a digital (ADC) y convertidor digital a analógico (DAC).

Además, el diseño optimizado DUAL-DIYAMP-EVM reduce los elementos parásitos que se introducen por la creación de prototipos de unidades de placa de base.

Desde la hoja de datos hasta la simulación y la verificación de su simulación, el DUAL-DIYAMP-EVM le proporcionará la confianza necesaria para avanzar rápidamente en su diseño.

Nota: Esta placa no viene equipada con componentes, por lo que debe solicitar el dispositivo de amplificadores operacionales.

Funciones
  • Diez configuraciones de circuito para elegir: no inversores, inversores, filtros activos, amplificador diferencial con búfer de referencia y mucho más.
  • Múltiples opciones de interfaz: Conectores subminiatura versión A, cabezal, unidades de placa de base y cable
  • Diseñado para componentes de tamaño 0805; compatible con el tamaño 0603
  • Esquema del circuito en serigrafía en la parte posterior de la placa de circuito impreso

  • DUAL-DIYAMP-EVM
  • Dos pines de cabezal (Samtec part# TS-132-G-AA)

Amplificadores de propósito general
LF353 — Amp. operacional doble, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+ LF353-N — Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 4 MHz y alta velocidad de subida LF412 — Amp. op. doble, 36 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), tensión de compensación de 3 mV LM1458 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1 MHz con funcionamiento de -0 °C a 70 °C LM258 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -25 °C a 85 °C LM258A — Amplificador operacional de tensión de offset doble de 30 V, 700 kHz y 3 mV con funcionamiento de -2 LM2902B — Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902B-Q1 — Amplificador operacional automotriz cuádruple de 36 V y 1.2 MHz LM2902BA-Q1 — Amplificador operacional automotriz cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 2 mV LM2904 — Amplificador operacional doble de 26 V y 700 kHz LM2904-N — Amp op doble de 26 V y 1 MHz LM2904-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 26 V y 700 kHz LM2904B — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM2904B-Q1 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C, de grado aut LM2904BA — Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV con funcionamiento de -40 ° LM2904BA-Q1 — Amplificador operacional de automoción, doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 2 mV LM2904LV — Amplificador operacional doble de 5.5 V, 1 MHz y tensión de offset de 3 mV LM2904V — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz con funcionamiento de -40 °C a 125 °C LM324B — Amplificador operacional cuádruple de tensión de compensación, 36 V, 1.2 MHz y 3 mV LM358 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz LM358-N — Amp op doble de 32 V y 1 MHz LM358A — Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV LM358B — Amplificador operacional doble, 36 V, 1.2 MHz, tensión de offset de 3 mV con funcionamiento de -40 ° LM358BA — Amplificador operacional doble de 36 V, 1.2 MHz y tensión de offset de 2 mV LM358LV — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 1 MHz LM6132 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 10 MHz LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz LM7322 — Amplificador operacional doble de 32 V y 20 MHz LM7322-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 32 V y 20 MHz LM7332 — Amplificador operacional doble de 32 V y 19 MHz LMC6022 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 350 kHz LMC6032 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz con funcionamiento hasta 2 V LMC6035 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6035-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 15.5 V y 1.4 MHz LMC6042 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 100 kHz LMC6442 — Amplificador operacional doble de 11 V y 10 kHz LMC6492 — Amplificador operacional doble de 15.5 V y 1.5 MHz LMC662 — Amplificador operacional doble de 15.5 V, 1.4 MHz y baja deriva de compensación LMV342 — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz, de alta corriente de salida (75 mA) LMV342-N — Amplificador operacional doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV358 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N — Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz LMV358-N-Q1 — Amp op doble de 5,5 V y 1 MHz, de grado automotriz LMV358A — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación LMV358A-Q1 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y 4 mV de voltaje de compensación, de grado autom LMV602 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 1 MHz y alta corriente de salida (75 mA) LMV612 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1,5 MHz LMV722 — Amplificador operacional doble, de 5 V, 10 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz) LMV722-N — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (8.5 nV/√Hz) LMV822-N — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V, 5,6 MHz y 40 mA de corriente de salida LMV932-N — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida LMV932-N-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida de grado automo LP2904 — Amp op de voltaje compensación con operación entre -40 °C y 85 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 LP358 — Amp op de voltaje compensación con operación entre 0 °C y 70 °C, doble, 32 V, 100 kHz, bajo Iq (21 µ LPC662 — Amplificador operacional doble de 15 V y 350 kHz LPV358-N — Amplificador operacional RRO doble, de 5 V, 152 kHz, de baja corriente de reposo (7 μA) MC1458 — Amplificador operacional doble de 30 V y 1 MHz MCP6292 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (8,7 nV/√Hz) OPA2107 — Amplificador operacional doble, 30 V, 4,5 MHz OPA2137 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1 MHz OPA2170 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia OPA2170-Q1 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2171 — Amplificador operacional doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia OPA2171-Q1 — Amplificador operacional, doble, 36 V, 3 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2172 — Amplificador operacional doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia OPA2172-Q1 — Amplificador operacional, doble, 36 V, 10 MHz, de baja potencia, de grado automotriz OPA2244 — Amplificador operacional doble de baja potencia de 36 V y 430 kHz OPA2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (50 μA) OPA2313-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (50 μA) OPA2314 — Amplificador operacional doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14 nV/√Hz) OPA2314-Q1 — Amplificador operacional, doble, 5,5 V, 3 MHz, alimentación mínima de 1,8 V, bajo ruido (14-nV/√Hz), OPA2316 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (11 nV/√Hz) OPA2316-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 10 MHz, de bajo ruido (11 nV/√Hz), de grado automotri OPA2322 — Amplificador operacional RRIO, doble, 5,5 V, 20 MHz, bajo ruido (8,5 nV/√Hz) OPA2322-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble, de 5,5 V, 20 MHz, de bajo ruido (8,5 nV/√Hz), de grado automotr OPA2337 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 3 MHz OPA2338 — Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 12,5 MHz OPA2342 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, baja corriente de polarización (0,2 pA) OPA2343 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5.5 MHz OPA2344 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación OPA2345 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 3 MHz, 1 mV de compensación OPA2347 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 350 kHz, baja corriente de reposo (20 μA) OPA2348 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (45 μA) OPA2348-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (45 μA) OPA2349 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA) OPA2353 — Amplificador operacional RRIO doble, 5,5 V, 44 MHz, bajo ruido (7 nV/√Hz) OPA2364 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 7 MHz OPA2374 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 6,5 MHz OPA2375 — Amplificador operacional RRO doble, 5,5 V, 10 MHz, bajo ruido (4,6 nV/√Hz) OPA2379 — Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (2.9 μA) OPA2703 — Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz OPA2704 — Amplificador operacional doble, 12 V, 3 MHz OPA2705 — Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2725 — Amplificador operacional doble, 12 V, 20 MHz, de baja potencia y baja compensación OPA2743 — Amplificador operacional doble, 12 V, 7 MHz OPA2990 — Amplificador operacional doble, 40 V, 1,1 MHz, de baja potencia OPA2991-Q1 — Amplificador operacional doble, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia, para automoción OPA2992-Q1 — Amplificador operacional doble de bajo ruido, entrada y salida de carril a carril, 40 V y 10 MHz OPA2994-Q1 — Amplificador operacional automotriz, doble, de 32 V y 25 MHz de alta corriente de salida (150 mA) OPA4990-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) RC4559 — Amplificador operacional doble de 30 V y 4 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL022 — Amplificador operacional doble de 30 V y 500 kHz TL032 — Amplificador operacional doble, 30 V, 1,1 MHz, tensión de compensación de 1.5 mV, entrada a V+ TL032A — Amplificador operacional doble, 30 V, 1,1 MHz, tensión de compensación de 0.8 mV, entrada a V+ TL052 — Amp. op. doble., 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad subida (20 V/µs), tensión comp. 2.5 mV, entrada a V+ TL052A — Amp. op. doble., 30 V, 3.3 MHz, alta velocidad subida (20 V/µs), tensión comp. 0.8 mV, entrada a V+ TL062 — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, con entrada a V+ TL062A — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, tensión de compensación de 6 mV, entrada a V+ TL062B — Amplificador operacional doble, 30 V, 1 MHz, tensión de compensación de 3 mV, entrada a V+ TL072 — Amp. operacional doble, 30 V, 3 MHz, alta velocidad de subida (13 V/µs), entrada a V+ TL072A — Amp. op. doble., 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 6 mV, entrada a V+ TL072B — Amp. op. doble., 30 V, 3 MHz, alta velocidad subida (13 V/µs), tensión comp. 3 mV, entrada a V+ TL072H — Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, qu TL074H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs TL082 — Amp. operacional doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de respuesta de 13 V/µs, con entrada a V+ TL082-N — Amplificador operacional doble de entrada JFET, entrada a V+, 30 V, 4 MHz y velocidad de subida de 1 TL082-Q1 — Amp. op. automotriz, doble entrada, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida de 13 V/µs, con entrada en V+ TL082A — Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 6 mV, entrada a V+ TL082B — Amp. op. doble, 30 V, 3 MHz, velocidad de subida 13 V/µs, tensión de comp. 3 mV, entrada a V+ TL082H — Amplificador operacional doble de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V/µs, TL084H — Amplificador operacional cuádruple de entrada a V+, 40 V, 5.25 MHz, tensión de offset de 4 mV y 20 V TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna TL103WA — Amplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna TL103WB — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz de baja tensión de compensación con referencia inte TL3414A — Amplificador operacional doble de 15 V, 1.1 MHz y corriente de salida de 70 mA TL3472 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 36 V, 4 MHz y velocidad de subida de 10 V/μs TL3472-Q1 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, calidad automotriz, 36 V, 4 MHz y velocidad de subid TL4581 — Amplificador operacional simple, de 30 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (5 nV/√Hz) TL5580 — Amplificador operacional doble, de 32 V y 12 MHz, con bajo nivel de ruido (7 nV/√Hz) TL5580A — Amplificador operacional doble de 32 V, 12 MHz, bajo ruido (7 NV/√Hz) y tensión de offset de 1 mV TLC072 — Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y corriente de salida de 100 mA TLC072-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 10 MHz TLC072A — Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC082 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 10 MHz TLC082A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV TLC2262 — Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz TLC2262A — Amplificador operacional doble de 16 V y 710 kHz, de bajo offset TLC252 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 1.7 MHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC252A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 1.7 MHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC25L2 — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) con capacidad de aliment TLC25L2A — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 5 TLC25L2B — Amplificador operacional doble de 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión de offset de 2 TLC25M2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz con capacidad de alimentación de 1.4  TLC25M2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV con capaci TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz TLC272A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV TLC272B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV TLC27L2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz y baja potencia (10 μA/canal) TLC27L2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal) y tensión TLC27L2M — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 85 kHz, baja potencia (10 μA/canal), que opera TLC27M2 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 525 kHz TLC27M2A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 5 mV TLC27M2B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 525 kHz y tensión de offset de 2 mV TLE2062 — Amplificador operacional doble, 36 V, 2 MHz, con entrada a V+ TLE2062A — Amplificador operacional doble, de 36 V, 2 MHz, con entrada a V+, y tensión de compensación de 2 mV TLE2062AM-D — Amplificador operacional doble de calidad militar de entrada JFET, entrada a V+, 36 V, 2 MHz y tensi TLE2072 — Amp. operacional doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de respuesta de 40 V/µs, con entrada a V+ TLE2072A — Amp. op. doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/µs, tensión de comp. 2 mV, entrada a V+ TLE2072A-Q1 — Amp. op. doble, automotriz, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/μs, tensión de comp. 2 mV TLE2082 — Amplificador operacional doble, de 38 V, 10 MHz y velocidad de subida de 40 V/μs TLE2082A — Amp. op. doble, 38 V, 10 MHz, velocidad de subida 40 V/μs, tensión de comp. 3 mV TLV2170 — Amplificador operacional doble de 36 V y 1.2 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo razon TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl TLV2172 — Amplificador operacional doble de 36 V y 10 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonab TLV2172-Q1 — Amplificador operacional de grado automotriz, 2 canales, 10 MHz, alta velocidad de subida para siste TLV2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA) TLV2313-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV2314 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 3 MHz TLV2314-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 3 MHz TLV2316 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 10 MHz TLV2322 — Amplificador operacional doble de 8 V y 85 kHz TLV2332 — Amplificador operacional doble de 8 V y 525 kHz TLV2342 — Amplificador operacional doble de 8 V y 320 kHz TLV2362 — Amplificador operacional doble de 5 V y 7 MHz, con bajo nivel de ruido (8 nV/√Hz) TLV2372 — Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 3 MHz TLV2372-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2379 — Amplificador operacional RRIO doble, 5.5 V, 90 kHz, baja corriente inactiva (4 μA) TLV2382 — Amplificador operacional RRIO doble de 16 V y 160 kHz TLV2402 — Amplificador operacional doble de 16 V y 5.5 kHz TLV2402-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 16 V y 5.5 kHz TLV2422 — Amplificador operacional doble de 10 V y 52 kHz TLV2422-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 52 kHz TLV2432 — Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz TLV2432-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 10 V y 500 kHz TLV2432A — Amplificador operacional doble de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2432A-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 10 V y 500 kHz, de bajo offset TLV2452 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA) TLV2452A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 220 kHz, corriente quiescente baja (23 μA), offset de 1 TLV2462 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz TLV2462-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz TLV2462A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2462A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 6.4 MHz, offset de 1.5 mV TLV2472 — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz TLV2472-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz TLV2472A — Amplificador operacional RRIO doble de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2472A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 6 V y 2.8 MHz, offset de 1.6 mV TLV2622 — Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 11 MHz TLV2632 — Amplificador operacional RRO doble de 5.5 V y 9 MHz TLV272 — Amplificador operacional doble de 16 V y 3 MHz TLV272-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 3 MHz TLV2762 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 500 kHz TLV2772 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs) TLV2772-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida ( TLV2772A — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velocidad de subida (1 TLV2772A-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta TLV2772AM-D — Amplificador operacional doble de calidad militar, de 6 V y 5.1 MHz, 1.6 mV de desviación, alta velo TLV2782 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz TLV2782A — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 MHz, offset de 2 mV TLV27L2 — Amplificador operacional doble de 16 V y 160 kHz TLV27L2-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 16 V y 160 kHz TLV342A — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV TLV6002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1 MHz TLV6002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz TLV6742 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz, con bajo nivel de ruido (4.6 nV/√Hz) TLV8542 — Amplificador operacional RRIO doble de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA) TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado TLV9002-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de co TLV9041 — Amplificador operacional único de 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo 1.2 V, baja corriente de reposo (10 μA) TLV9042 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 350 kHz, 1.2 V ultrabajos, corriente quiescente baja (10 μ TLV9044 — Amplificador operacional cuádruple, 5.5 V, 350 kHz, ultrabajo de 1.2 V con corriente quiescente baja TLV9052 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 5 MHz, velocidad de subida de 15 V/μs, para aplicacio TLV9052-Q1 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V V, 5 MHz y velocidad de subida de 15 V/μs para automoc TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz TLV9062-Q1 — Amplificador operacional doble, para la industria automotriz, de 5.5 V y 10 MHz TLV9102 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz TLV9104-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 16 V y 1.1 MHz de baja potencia (0.12 mA) TLV9141 — Amplificador operacional RRIO simple, de baja corriente de polarización de entrada (0,5 pA), de micr TLV9142 — Amplificador operacional RRIO doble, de baja corriente de polarización de entrada (0,5 pA), de micro TLV9144 — Amplificador operacional RRIO cuádruple, de baja corriente de polarización de entrada (0,5 pA), de m TLV9151 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz TLV9152-Q1 — Amplificador operacional doble de 16 V y 4.5 MHz de baja potencia automotriz TLV9154 — Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 16 V y 4.5 MHz TLV9302 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 40 V y 1 MHz TLV9304-Q1 — Amplificador operacional cuádruple automotriz de 40 V y 1 MHz de baja potencia (0.15 mA) TLV9351 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 40 V y 3.5 MHz TLV9354 — Amplificador operacional cuádruple de baja potencia, de 40 V y 3.5 MHz TSV912 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 8 MHz TSV912A-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble de calidad automotriz, de 5.5 V y 8 MHz

 

Amplificadores operacionales para audio
MC33078 — Amplificador operacional doble de alta velocidad y bajo ruido TL972-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz, de 12 V y 12 MHz

 

Comparadores
LM2903B — Comparador estándar doble de grado industrial LM2903B-Q1 — Comparador de productos doble diferencial calificado para automoción LM393B — Comparador estándar doble de grado comercial LM393LV — Comparador de productos doble de baja tensión de '1.65 V a 5.5 V LM393LV-Q1 — Comparador de productos de baja tensión automotriz TLV7012 — Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con inserción y extracción) TLV7022 — Comparador pequeño con micropotencia (doble, salida con drenaje abierto) TLV7032 — Comparador dual de nanopotencia con salida en contrafase TLV7042 — Comparador doble de nanopotencia con salida de drenaje abierto TLV9022 — Comparador de precisión doble con salida de drenaje abierto TLV9022-Q1 — Comparador automotriz doble de drenaje abierto de precisión, de 1.65 V a 5.5 V TLV9032 — Comparador de precisión doble con salida con inserción y extracción TLV9032-Q1 — Comparador automotriz doble con inserción y extracción de precisión, de 1.65 V a 5.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Esta herramienta también está disponible en versión de canal único con varias opciones de encapsulados, incluidos SC70, SOT-23 y SOIC. Para obtener más información, consulte DIYAMP-EVM.

Empiece

  1. Solicite el DUAL-DIYAMP-EVM
  2. Lea la guía del usuario de DUAL-DIYAMP-EVM
  3. Encuentre y ordene el amplificador operacional simple, dual o cuádruple correcto con la herramienta de búsqueda en línea de TI.
  4. Simule el uso de PSpice para TI mientras EVM y el dispositivo están en tránsito
  5. Seleccione y localice la configuración de circuito deseada en la placa de circuito impreso
  6. Monte los componentes en la placa de circuito impreso con el dispositivo deseado, los componentes pasivos y los conectores de entrada/salida.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DUAL-DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación universal de circuitos amplificadores “Hazlo tú mismo” (DIY) de dos canales para encapsulados SOIC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DUAL-DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación universal de circuitos amplificadores “Hazlo tú mismo” (DIY) de dos canales para encapsulados SOIC
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
* EVM User's guide DUAL-DIYAMP-EVM 18/07/2017
Certificado DUAL-DIYAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación de circuito de amplificador universal “Hazlo tú mismo (DIY)”

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos