LIGHTSOURCE01EVM

LIGHTSOURCE01EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LIGHTSOURCE01EVM es una fuente de luz uniforme estable que se usa para la calibración de sensores de luz ambiental (ALS) y sensores de color. Esta fuente de luz está diseñada para su uso en entornos de producción para calibrar y probar productos finales que contienen sensores de luz de TI. Esta fuente de luz estabilizada se puede usar para simular los modos de iluminación de puesta de sol (4200K CCT) y mediodía (6400K CCT). La fuente de luz es uniforme y constante con una variación inferior a ±1 % en la salida de luz a lo largo del tiempo y una variación inferior a ±1 % en la uniformidad en un área de una pulgada de diámetro. El nivel y los modos de iluminación se pueden ajustar mediante la interfaz gráfica del usuario del EVM de la fuente de luz.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Fuente de luz de calibración estable y uniforme
  • Interfaz de hardware USB
  • GUI DE EVM
  • Variación de la salida de luz <±1 %
Sensores de luz
OPT101 — Fotodiodo monolítico y amplificador de transimpedancia de una sola fuente OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a OPT3002 — Sensor de luz a digital OPT3004 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR OPT3005 — Sensor de luz ambiental (ALS) para cámaras de videovigilancia OPT3006 — Sensor de luz ambiental ultrafino (ALS) OPT3007 — Sensor de luz ambiental ultrafino (ALS) con dirección I2C fija OPT301 — Fotodiodo y amplificador integrados en paquete herméticamente sellado OPT4001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión OPT4001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta precisión y alta velocidad para automoción OPT4003-Q1 — Sensor de luz digital de alta velocidad y alta precisión para automoción OPT4041 — Sensor de luz ambiental digital de alta precisión, doble canal y alta velocidad OPT4048 — Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión OPT4060 — Sensor de color RGBW de alta velocidad y sensibilidad

 

Sensores de proximidad
OPT3101 — Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI

Productos y hardware compatibles

LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 18/09/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LIGHTSOURCE01EVM — Fuente de luz estable para calibración de módulo de evaluación de sensores de luz ambiental de TI

Información de la versión

Initial release

Novedades

  • Initial GUI release
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
* EVM User's guide LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/11/2024
Certificado LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/08/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
OPT3001EVM — Módulo de evaluación del sensor digital de luz ambiental (ALS) OPT3001 con respuesta de alta precisi OPT3002EVM — Módulo de evaluación del sensor de luz a digital OPT3002 OPT3004DTSEVM — Módulo de evaluación OPT3004 para ALS digital c/rechazo de IR angular aumentado para encapsulado DTS OPT3004EVM — Módulo de evaluación OPT3004 para sensor de luz ambiental digital con rechazo de IR angular aumentad OPT3005DTSEVM — Módulo de evaluación OPT3005 para sensor de luz ambiental para cámaras de videovigilancia en encapsu OPT3006EVM — Módulo de evaluación del sensor digital de luz ambiental (ALS) OPT3006 con respuesta de alta precisi OPT3101EVM — Módulo de evaluación AFE del sensor de proximidad y distancia de largo alcance OPT3101 OPT4001DNPQ1EVM — Módulo de evaluación OPT4001 para sensor de luz ambiental (ALS) digital automotriz de alta velocidad OPT4001DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4001 para sensor digital de luz ambiental de alta velocidad y alta precisión OPT4001EVM — Mód. de eval. OPT4001 para sensor de luz ambiental digital de alta velocidad y alta precisión (ALS) OPT4003DNPQ1EVM — Módulo de evaluación OPT4003-Q1 para sensor de luz ambiental de dos canales (visible e infrarrojo) a OPT4041DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4041 OPT4048DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4048 para sensor digital de color triestímulo XYZ de alta velocidad en encap OPT4060DTSEVM — Módulo de evaluación OPT4060 para sensor digital de color RGBC de alta velocidad en encapsulado DTS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos