PARALLEL-LDO-CALC

PARALLEL-LDO-CALC

Descargas

Información general

La calculadora de caída baja (LDO) en paralelo es una herramienta basada en Microsoft® Excel® que proporciona el análisis de los peores casos de reguladores LDO en paralelo que utilizan resistencias de balasto. La herramienta ayuda al usuario a identificar el número mínimo de reguladores LDO en paralelo necesarios y una resistencia de balasto óptima para un conjunto de requisitos del sistema.

La información de la hoja de datos de reguladores LDO comunes utilizados en aplicaciones paralelas se rellena previamente en la calculadora. El usuario puede evaluar qué dispositivo regulador LDO satisface mejor las necesidades de su sistema en función de los requisitos de su sistema.

Funciones
  • Determine los reguladores LDO paralelos mínimos necesarios para cumplir un conjunto de requisitos de sistemas LDO paralelos
  • Calcule automáticamente la resistencia de balasto óptima a partir de los requisitos del sistema LDO en paralelo
  • Los cálculos integrados realizan automáticamente el análisis de los casos más desfavorables para determinar la resistencia óptima del balasto y el número mínimo de reguladores LDO en paralelo necesarios
  • Admite varios dispositivos reguladores LDO para la evaluación del usuario
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación TPS7A45 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1.5 A y 20 V con protección de corriente inversa y activa TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación TPS7A47-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 1 A, 36 V, bajo ruido y PSRR alta con activación, automotriz TPS7A4701-EP — Regulador de tensión de caída baja RF 1 A y 4μVRMS, 36 V producto mejorado TPS7A52 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A53 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p TPS7A53-Q1 — Regulador de LDO, 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta precisión para automoción TPS7A53A-Q1 — Regulador de tensión, 3 A, bajo VIN, bajo nivel de ruido (5.6 µVRMS), alta precisión y caída ultraba TPS7A53B — Regulador de tensión de 3 A, 1.1 V, baja VIN, bajo ruido, alta precisión y caída ultrabaja con VREF TPS7A54 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, VIN baja (1.1 V), ruido bajo y alta precisión TPS7A54-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A56 — Regulador de tensión de 6 A, baja tensión de entrada, bajo ruido, precisión alta y LDO TPS7A57 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 5 A, bajo nivel de tensión de entrada, bajo nivel de rui TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia TPS7A83A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis TPS7A84A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión TPS7A91 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A92 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A94 — Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7A96 — Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7B4253-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V) TPS7B4260-Q1 — Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con retroalimentación y tolerancia TPS7B4261-Q1 — Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con alimentación buena y activació TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p TPS7B7802-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz de antena de doble canal, de 40 V con interfaz de I2C TPS7H1111-SEP — Regulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente de TPS7H1111-SP — Reg. caída baja (LDO) resist. a radiación, QML-P y QML-V, 1.5 A, ruido ultrabajo y alto PSRR TPS7N53 — Regulador lineal de 3 A con PSRR alta y caída ultrabaja TPS7N59 — Regulador de tensión de 10 A, ultrabaja tensión de entrada, bajo ruido, precisión alta y LDO
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050061 — Diseño de referencia de caída baja (LDO) paralelo, escalable, de alta corriente y bajo nivel de ruid
Placa de evaluación
TPS7A57EVM-081 — Módulo de evaluación TPS7A57 para regulador de tensión de caída lenta (LDO) de 5 A de bajo nivel de
Opciones de descarga

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

close
Última versión
Versión: 2.0.5
Fecha de publicación: 3/11/2026

Parallel LDO Calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación TPS7A45 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1.5 A y 20 V con protección de corriente inversa y activa TPS7A4501-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, 1.5 A y entrada de 1.5 V a 20 V, QML-V TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación TPS7A47-Q1 — Regulador de tensión de caída baja 1 A, 36 V, bajo ruido y PSRR alta con activación, automotriz TPS7A4701-EP — Regulador de tensión de caída baja RF 1 A y 4μVRMS, 36 V producto mejorado TPS7A52 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A52-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A53 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta p TPS7A53-Q1 — Regulador de LDO, 3 A, VIN baja (1.1 V), bajo nivel de ruido y alta precisión para automoción TPS7A53A-Q1 — Regulador de tensión, 3 A, bajo VIN, bajo nivel de ruido (5.6 µVRMS), alta precisión y caída ultraba TPS7A53B — Regulador de tensión de 3 A, 1.1 V, baja VIN, bajo ruido, alta precisión y caída ultrabaja con VREF TPS7A54 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, VIN baja (1.1 V), ruido bajo y alta precisión TPS7A54-Q1 — Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 4 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y TPS7A56 — Regulador de tensión de 6 A, baja tensión de entrada, bajo ruido, precisión alta y LDO TPS7A57 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 5 A, bajo nivel de tensión de entrada, bajo nivel de rui TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia TPS7A83A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis TPS7A84A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia TPS7A90 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable 500 mA, ruido bajo y PSRR alta con alta precisión TPS7A91 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A92 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 2 A, ruido bajo, PSRR alto, con alta precisión TPS7A94 — Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7A96 — Regulador de tensión RF de 2 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto TPS7B4253-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V) TPS7B4260-Q1 — Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con retroalimentación y tolerancia TPS7B4261-Q1 — Regulador de caída baja y seguimiento de tensión de 300 mA y 40 V con alimentación buena y activació TPS7B7702-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de antena ajustable de doble canal, 300 mA y sin batería (40 V) p TPS7B7802-Q1 — Regulador de caída baja (LDO) automotriz de antena de doble canal, de 40 V con interfaz de I2C TPS7H1111-SEP — Regulador de caída baja (LDO) de RF de 1.5 A, ruido ultrabajo, rechazo de ondulación de la fuente de TPS7H1111-SP — Reg. caída baja (LDO) resist. a radiación, QML-P y QML-V, 1.5 A, ruido ultrabajo y alto PSRR TPS7N53 — Regulador lineal de 3 A con PSRR alta y caída ultrabaja TPS7N59 — Regulador de tensión de 10 A, ultrabaja tensión de entrada, bajo ruido, precisión alta y LDO
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-050061 — Diseño de referencia de caída baja (LDO) paralelo, escalable, de alta corriente y bajo nivel de ruid
Placa de evaluación
TPS7A57EVM-081 — Módulo de evaluación TPS7A57 para regulador de tensión de caída lenta (LDO) de 5 A de bajo nivel de

Información de la versión

Initial Release

Novedades

  • Added the TPS7N53 and the TPS7B7802-Q1 to the calculator. Reduced Ve for the TPS7N59 from +/- 3mV to +/- 2mV to match the final datasheet.

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-050061 — Diseño de referencia de caída baja (LDO) paralelo, escalable, de alta corriente y bajo nivel de ruid

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos