PMP23223

Información general

Este diseño de referencia demuestra la combinación del controlador de compuerta UCC21732 con una alimentación de polarización de la serie UCC14xxx. Este diseño se puede utilizar para accionar diversos interruptores de potencia, incluida la conexión directa a un módulo de transistor de efecto de campo (FET) de carburo de silicio (SiC) de Wolfspeed. Este diseño de referencia puede servir como controlador de lado alto o lado bajo, o puede probarse con una carga de imitación capacitiva.

UCC14240-Q1, UCC14141-Q1 y UCC14341-Q1 son todos reemplazos directos para la alimentación de polarización integrada, cada uno con una tensión de entrada objetivo y potencia de salida diferentes.

Información sobre el UCC14xxx-Q1:

  • UCC14240-Q1
    • Aislamiento: Básica
    • Tensión de entrada (V): 24 (21 a 27)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 2
  • UCC14141-Q1
    • Aislamiento: Reforzado
    • Tensión de entrada (V): 12 (10.8 a 13.2)
      (8 a 18 para un amplio rango)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 1.5; 1 para un amplio rango
  • UCC14341-Q1
    • Aislamiento: Reforzado
    • Tensión de entrada (V): 15 (13.5 a 16.5)
    • Tensión de salida (V): 25 (18 a 25)
    • Potencia de salida (W): 1.5

Funciones
  • Alimentación de polarización aislada de +18 V y -4 V, 1.5 W
  • Acciona diversos interruptores de potencia
  • Fuerza de accionamiento de puerta de fuente y disipador de 10 A.
  • Protección ajustable contra la desaturación
  • Detección analógica aislada
Opciones de tensión de salida PMP23223.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 24
Tensión de salida (Nom) (V) 22
Amperímetro de salida (Máx) (A) .068
Potencia de salida (W) 1.496
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT283.PDF (2507 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAI9.PDF (244 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAI8.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAJ1.ZIP (1295 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG77.ZIP (178 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAJ0.PDF (722 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAI7.PDF (365 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de compuertas aislados

UCC21710 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con detección de OC y pinza interna par

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21710-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de 10 A y 5.7 kVrms con protección contra sobrecorrientes pa

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21711-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de +-10 A y 5.7 kVrms con protección OC para IGBT/SiC para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21732 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con apagado de dos niveles para IGBT/Si

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21732-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada de único canal de ±10 A y 5.7 kVrms con apagado de 2 nivele

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21736-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con cortocircuito activo para IGBT/SiC

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21739-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 3 kVrms con detección analógica aislada para IGBT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21750 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21750-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza interna para I

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21751-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de +-10 A y 5.7 kVrms con DESAT y abrazadera interna para IG

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21759-Q1 — Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 3.0 kVrms con DESATURACIÓN y pinza interna para I

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14130-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 Vin a 15 Vin, 12 Vout a 15 Vout > 3 kVRMS automot

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14131-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 12 V a 15 V, salida de 12 V a 15 V, de

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14141-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 12 V, salida de 25 V de >5 kVRMS autom

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14240-Q1 — Módulo CC/CC aislado de 2.0 W, 24 Vin y 25 Vout de alta densidad > 3 kVRMS para uso automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14341-Q1 — Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 1.5 W, entrada de 15 V, salida de 25 V, de >5 kVrms para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B84-Q1 — Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
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
* Informe de prueba Smart Isolated Gate Driver With Bias Supply Reference Design PDF | HTML 19/05/2022
Artículo técnico How silicon carbide helps maximize efficiency in renewable energy systems PDF | HTML 4/01/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos