PMP40182

Información general

Este diseño de referencia es una solución de diseño de referencia de inicialización de baterías para aplicaciones automotrices y de baterías. El módulo permite una conversión de etapa única de alta eficiencia para cargar y descargar la batería. Este diseño presenta un bucle de control de corriente con una precisión del 0.1 % que utiliza el amplificador de detección de corriente INA225 de alto rendimiento. El diseño se logró en un factor de forma compacto (40 mm x 143 mm x 20 mm). 

Funciones
  • Topología buck-boost S.R para carga/descarga
  • Eficiencia adicional alta de hasta el 94 %
  • Alta precisión de corriente del 0.1 % y buena linealidad
  • La solución discreta es fácil de volver a diseñar
  • Interfaz reservada para el control y la medición de MCU
Opciones de tensión de salida PMP40182.1
Tensión de entrada (Min) (V) 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD83.PDF (703 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRR28.PDF (309 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR27.PDF (67 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR30.ZIP (27 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDG8.ZIP (413 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR29.PDF (1585 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR26.PDF (305 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TL594 — Controlador PWM de 40 V, 0.2 A y 300 kHz con UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3159A — Interruptor analógico, 1 canal, 5 V, 2:1 (SPDT), Ron de 1 Ω, protección contra apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA225 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia seleccionables

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5106 — Controlador compuerta de medio puente, 100 V, 1.2 A/1.8 A con UVLO 7 V y tiempo muerto programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,82 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA180 — Amplificador operacional de bajo ruido, con deriva de 0,1 μV/°C, salida de carril a carril, 36 V y d

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2180 — Amplificador operacional de 0,1 uV/°C DRIFT, bajo ruido, salida de carril a carril, 36 V de deriva c

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Informe de prueba PMP40182 Test Results 30/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40280 — Diseño de referencia de placa de control del sistema de inicialización de batería bidireccional TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos