PMP40280

Información general

El PMP40280 es una solución de diseño de referencia de inicialización de baterías para aplicaciones automotrices y de baterías. El microcontrolador (MCU) TM4C123GH6PZ ajusta la corriente de carga y descarga y supervisa en tiempo real la tensión de la batería y la corriente de carga y descarga. Calibrará el error de ganancia del sistema para alcanzar una precisión de corriente de carga y descarga del 0.1 % cuando cambie la temperatura ambiente. Cuando el sistema funciona con algún fallo, el microcontrolador puede desactivar el convertidor de potencia. La comunicación se logra a través del bus CAN estándar.

Funciones
  • Control de tensión y corriente y protección contra fallos
  • Ajuste digital de punto de tensión y corriente constantes
  • Calibrar para cumplir la precisión de corriente del 0.1 %.
  • Integre la interfaz CAN
  • Interfaz reservada para la placa de potencia y medición
Opciones de tensión de salida PMP40280.1
Tensión de entrada (Min) (V) 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC9.PDF (758 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRP6.PDF (437 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRP5.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRP8.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDM2.ZIP (314 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRP7.PDF (2464 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRP4.PDF (516 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

CD4051B-Q1 — Multiplexor analógico automotriz de 20 V, 8:1, 1 canal y conversión de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TL7660 — Convertidor de tensión CMOS

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS54332 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 3.5 A y 1 MHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS563200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 3 A en SOT-23 con Eco-mode™ avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E04U04 — Diodo de protección ESD de 0.5 pF, 3.6 V y ±16 kV en encapsulados 0402 y 0201 para HDMI 2.0 y USB 3.

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E1B06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1 pF, ±5.5 V y ±10 kV con clasificación ESD para USB 2.0

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E002 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 11 pF, 5.5 V y ±15 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C123GH6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA

Hoja de datos: PDF
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799 — Regulador de tensión de caída baja de 200 mA e IQ baja, con ruido bajo y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1248 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS y ocho canales para la medición con sensores de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP40280 Test Results 30/06/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40182 — Diseño de referencia de placa de alimentación del sistema de inicialización de batería bidireccional TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos