TIDA-01042

TIDA-01042

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución de prueba de batería modular que permite a los usuarios tener la flexibilidad de probar las baterías en diferentes niveles de corriente con un solo diseño. Este diseño aprovecha el diseño de referencia TIDA-01041 al proporcionar dos comprobadores de baterías 100-A que pueden trabajar de forma independiente o conectarse en paralelo para aumentar la salida máxima de corriente de 100 A a 200 A. Este diseño describe la teoría del diseño, la selección de piezas y la optimización de esta solución.

Funciones
  • Diseño modular con capacidad de 200 A de carga y descarga máxima
  • Control de calibración de alta precisión que logre una exactitud de control de corriente de escala total del 0.02 % y una exactitud de control de tensión del 0.02 %
  • Voltaje de entrada (bus) de 8 V a 16 V y carga de salida (batería) de 0 V a 4.2 V (5 V máx.)
  • Hasta cuatro controladores buck bidireccionales multifase, elevador integrados y controladores para carga y descarga LM5170-Q1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUER4.PDF (3214 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZT2.PDF (528 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZT1.PDF (241 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZT4.ZIP (5260 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFH8.ZIP (1271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZT3.PDF (7810 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZT0.PDF (1357 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LV4053A-Q1 — Interruptor analógico de 3 canales, 2:1 (SPDT), 5 V, automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-75 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM7705 — Generador de polarización negativa de ruido bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4S012 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V, ±10 kV con Vbus tolerante a 15 V para interfa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4561 — Amplificador diferencial completo de rango de fuente amplio, 60 MHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

TM4C1294NCPDT — MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

LM6142 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 24 V y 17 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA828 — Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia, offset de 50 μV y ruido de 7 nV/√Hz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04-Q1 — Inversor de 1.65 V a 5.5 V de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS737 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A con protección de corriente inversa y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131A04 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 128 kSPS y 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA827 — Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV07 — Amplificador operacional de precisión, 36 V, bajo nivel de ruido, salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas de traducción de tensión

SN74LV1T00 — Puerta NAND POSITIVA de 2 entradas, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas de traducción de tensión

SN74LV1T32 — Puerta OR POSITIVA DE 2 ENTRADAS, con fuente de alimentación única y selector de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Este diseño de referencia proporciona una solución de prueba de batería modular que permite a los usuarios tener la flexibilidad de probar las baterías en diferentes niveles de corriente con un solo diseño. Este diseño aprovecha el diseño de referencia TIDA-01041 al proporcionar dos comprobadores (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
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
* Guía de diseño Modular Battery Tester Reference Design for 50-A, 100-A, and 200-A Applications 31/05/2019
Artículo técnico Taking a modular approach to high-precision, high-current battery test equipment PDF | HTML 21/06/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre

Desarrollo de software

Soporte de software
DELTASIGMAEVAL-GUI — Software de evaluación ADC Delta-sigma

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos