STARD-3P-STAR-TIGER

STARD-3P-STAR-TIGER

Haga su pedido ahora

Información general

STAR-Tiger es un conmutador de enrutamiento SpaceFibre de alto rendimiento que forma parte del proyecto Hi-SIDE de la Unión Europea y ha sido galardonado con el Premio a la Innovación en el Espacio del Foro Espacial Europeo. La tarjeta de alimentación de la unidad STAR-Tiger proporciona los raíles de alimentación primarios a la FPGA Xilinx KU060 que se utiliza para implementar el conmutador de enrutamiento.  La tarjeta de alimentación STAR-Tiger utiliza dispositivos de alimentación de alta resistencia a la radiación de Texas Instruments para demostrar la robustez de una fuente de alimentación para sistemas informáticos y redes de alto rendimiento en naves espaciales.

Funciones
  • Suministro principal: 2x TPS7H4001-SP
  • Suministros auxiliares: +4x TPS50601A-SP, 1x TPS7H1101A-SP
  • Conmutación de alimentación redundante: TPS7H2201-SP
  • Secuenciación de alimentación, detección y control de fallos: LM139AQML-SP, SN54AC00-SP
Comparadores
LM139AQML-SP — Comparador cuádruple de baja tensión de comp. y baja potencia resistente a la radiación, QML-V

 

Compuertas NAND
SN54AC00-SP — Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 2 V a 6 V, resistente a la radiación, QML-V

 

Convertidores de CC/CC
TPS50601A-SP — Convertidor reductor síncrono de 6 A, resistente a la radiación, con entrada de 3 V a 7 V, QML-V TPS7H4001-SP — Convertidor reductor sincrónico, QML-P y QML-V, resist. a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 18 A

 

Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
TPS7H2201-SP — Fusible electrónico de 6 A resistente a la radiación, QML-P y QML-V, entrada de 1.5 V a 7 V

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1101A-SP — Regulador de caída baja (LDO) resistente a la radiación, de 3 A y entrada de 1.5 V a 7 V, QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre

Productos y hardware compatibles

STAR-TIGER-POWER — STAR-Dundee STAR-Tiger power supply for SpaceFibre
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
Informe Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 27/07/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS50601ASPEVM-S — Módulo de evaluación de funcionamiento simple TPS50601A-SP TPS7H1101SPEVM — Módulo de evaluación TPS7H1101SPEVM TPS7H2201EVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H2201-SP para interruptor de carga de y eFuse de 6 A y entrada de 1.5 V a 7 TPS7H4001QEVM-CVAL — Módulo de evaluación TPS7H4001 para convertidor reductor síncrono de 4 canales y 72 A

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con STAR-Dundee Ltd..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.