TIDA-00649

TIDA-00649

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00649 demuestra la recolección de energía en sistemas alimentados por bucle de 4 mA a 20 mA. El diseño es sencillo de insertar en instalaciones existentes, donde extrae energía del bucle y genera una tensión de salida regulada. Además, el circuito proporciona una salida analógica que representa el valor real de la corriente de bucle. La pérdida de inserción puede ser tan baja como 400 mV y también se puede aumentar hasta 2.85 V para abordar niveles de potencia de salida más altos. Todas estas características ofrecen una forma sencilla de alimentar adaptadores inalámbricos (WirelessHART®, Bluetooth® baja energía [BLE], entre otros), indicadores, pantallas, interfaces hombre-máquina (HMI) y otros dispositivos, permitiendo una actualización fluida de los sistemas existentes alimentados por bucle de 4 mA a 20 mA.

Funciones
  • Pérdida de inserción mínima
    • - 0.4 V a 2.85 V, seleccionable
    • - Adaptable al margen de tensión
    •    en bucle y según la potencia de salida requerida
  • Tensión de salida ajustable entre 1.8 V a 3.8 V
  • Corriente de salida máxima por pulso de 15 mA
  • Detección de corriente de bucle
    • Salida analógica de 100 mV/mA
    • Filtro de paso bajo activo de 10 kHz
  • Protección contra polaridad inversa
  • Diseñado para soportar sobretensiones según IEC 61000-4-5; ±1 kV; 40 Ω
  • Configuración flexible para pruebas y evaluaciones
Opciones de tensión de salida TIDA-00649.1
Tensión de entrada (Min) (V) .4
Tensión de entrada (Máx) (V) 2.85
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .015
Potencia de salida (W) .0495
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost^Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF6A.PDF (1562 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRP22.PDF (319 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP21.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP24.ZIP (840 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ9.ZIP (530 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP23.PDF (1683 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP20.PDF (569 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A3160 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT), de 1 canales, 1 Ω Ron

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV341A — Amplificador operacional simple de 5.5 V y 2.2 MHz, offset de 1.25 mV, con apagado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) 7/02/2017
Informe Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10/04/2019
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24/10/2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26/04/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00242 — Diseño de referencia de captación de energía solar usando Super Cap TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-00588 — Diseño de referencia del paquete de refuerzo de la captación de energía TIDA-00616 — Diseño de referencia de LaunchPad BoosterPack para captación de energía para el control del motor de TIDM-WLMOTORMONITOR — Diseño de referencia de monitor de motor inalámbrico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos