TIDA-010241

TIDA-010241

Archivos de diseño

Información general

A medida que aumentan las capacidades de procesamiento de las matrices de puertas programables de campo (FPGA), se incrementa el número de carriles de alimentación y se hacen más estrictos los requisitos por carril. Para satisfacer estos requisitos, se necesitan circuitos integrados de gestión de energía (PMIC) y controladores que alimenten todos los carriles y proporcionen secuenciación de forma compacta.

Funciones
  • Controlador DCAP+ de doble canal
  • Seis carriles de alimentación y secuenciación desde el PMIC
  • Convertidor compacto por módulos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDT0.PDF (3004 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

PDF | HTML
TIDUF01.PDF (1186 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMAW3.PDF (1943 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAW2.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAW4.ZIP (8922 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA3.ZIP (6818 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAW1.PDF (2523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53688 — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR13

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM5D1806 — Módulo de alimentación de salida, con entrada de 4.5 V a 15 V, doble de 6 A, simple de 12 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95410RRB — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

A medida que aumentan las capacidades de procesamiento de las matrices de puertas programables de campo (FPGA), se incrementa el número de carriles de alimentación y se hacen más estrictos los requisitos por carril. Para satisfacer estos requisitos, se necesitan circuitos integrados de gestión de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
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
* Guía de diseño Flexible Power Reference Design for High-Performance Xilinx and Intel FPGA PDF | HTML 22/09/2022
* Guía de diseño High-End Corner Radar Reference Design PDF | HTML 12/11/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
GUI para el módulo de evaluación (EVM)
IPG-UI — IPG-UI EVM GUI

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos