TIDA-020075

TIDA-020075

Archivos de diseño

Información general

La caja de conexiones de la batería del vehículo híbrido completo (FHEV), vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV) y el vehículo eléctrico de batería (BEV) integra la función básica de desconectar la batería para protegerla de corrientes excesivas, daños permanentes o escape térmico. Este diseño de referencia muestra cómo crear un diseño de controlador singular de doble detonador de calidad automotriz y compatible con la seguridad funcional.

El tamaño de la placa es de 44 mm × 130 mm.

Funciones
  • Diseño de controlador pirofusible único o doble totalmente integrado
  • Simplificación del mazo de cables gracias a la combinación de nuestros controladores de contactores y supervisores de paquetes de batería
  • Interfaz SPI para configuración, diagnóstico e implementación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF91.PDF (771 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDH4.PDF (220 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDH3.PDF (199 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDH6.ZIP (1481 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS9.ZIP (755 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDH5.PDF (980 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDH2.PDF (308 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers de solenoides

DRV3901-Q1 — Controlador de pirofusibles de canal único de 3.4 A y 40 V para uso automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

La caja de conexiones de la batería del vehículo híbrido completo (FHEV), vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV) y el vehículo eléctrico de batería (BEV) integra la función básica de desconectar la batería para protegerla de corrientes excesivas, daños permanentes o escape térmico. Este (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
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
* Guía de diseño Automotive High-Voltage Battery Management System 2-Channel Pyro-Fuse Driver Board Reference Design PDF | HTML 5/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos