TIDA-010089

TIDA-010089

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una fuente de alimentación bidireccional, eficiente y de bajo ruido que alcanza una exactitud de control de tensión y corriente a escala total (FS) inferior a ±0.02 %. El diseño utiliza un bucle de retroalimentación analógica para un control preciso de la corriente e implementa un circuito de seguimiento de tensión para minimizar la disipación de potencia en la etapa lineal para el modo fuente. Esta implementación permite una potencia de salida de 120 W y puede absorber hasta 25 w con refrigeración externa.

Funciones
  • Etapa de salida lineal de bajo ruido y ruido de salida de 3 mV pp en un ancho de banda de 20 MHz
  • Control preciso de corriente y tensión con una exactitud superior a la escala total de ±0.02 %
  • Máxima potencia durante el funcionamiento de la fuente: 120W
Opciones de tensión de salida TIDA-010089.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 48
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8
Potencia de salida (W) 120
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous^Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF39.PDF (1254 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME24.PDF (652 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME23.PDF (349 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME26.ZIP (5145 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX1.ZIP (1325 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME25.ZIP (5145 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME22.PDF (2213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX4053 — Multiplexor analógico, 3 canales, 12 V, 2:1 (SPDT), con lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM393 — Comparador diferencial doble de grado comercial

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR38010 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz con IQ de 40 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA818 — Amplificador de instrumentación de precisión de baja potencia (350 µA) con protección contra sobrete

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC70502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 14 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF54 — Deriva de 0.8 ppm/°C (máx.), ruido de 0.11 pmp-p 1/f, referencia de voltaje de precisión de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI3050 — Controlador de interruptor aislado reforzado con alimentación de compuerta de 10 V integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1801 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP708 — Interruptor de temperatura programable por resistencia con histéresis de 10 °C y 30 °C

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Este diseño de referencia demuestra una fuente de alimentación bidireccional, eficiente y de bajo ruido que alcanza una exactitud de control de tensión y corriente a escala total (FS) inferior a ±0.02 %. El diseño utiliza un bucle de retroalimentación analógica para un control preciso de la (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010089 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de CC lineal programable de dos cuadrantes, 15 V y 8  TIDA-010241 — Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx® e Intel® FPGA de alto rendimiento TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A. TIDA-020075 — Diseño de referencia de placa de controlador de pirofusibles de 2 canales del sistema de gestión de TIDA-050026-23881 — Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl TIDA-050026-23882 — Diseño de referencia de equipos de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 2 pares) para aplicaciones mul TIDA-050047 — Diseño de ref. de suministro de energía y carga de USB tipo C® integrado p/baterías de 2 a 4 celdas
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC) ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
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
* Guía de diseño Two-Quadrant, 15V, 8A, Programmable Linear DC Power Supply Reference Design PDF | HTML 19/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos