TIDA-01063

TIDA-01063

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01063 es un diseño de referencia para la detección de corriente que utiliza un sensor de bobina Rogowski de placa de circuito impreso (PCB) a fin de lograr una linealidad muy buena para un amplio rango de mediciones con un costo muy bajo de la lista de materiales del sistema. El sensor Rogowski de la placa de circuito impreso (PCB) es conveniente para la medición de corriente aislada, ya que tiene un ancho de banda muy alto, de 20 MHz, y el tiempo de estabilización rápido, de 50 ns. Puesta a cero automática, la densidad de ruido de 12nV/√Hz de INA188 hace que sea adecuado para alcanzar una resolución del sistema de 12 bits para una corriente de escala completa de 1000 A. Es posible lograr una mejor magnitud y respuesta de fase utilizando un algoritmo simple de integración digital de respuesta infinita al impulso y una velocidad de muestreo escalable.

Funciones
  • 0.058 % de no linealidad (menos cuadrado, mejor línea recta)
  • Ancho de banda del sensor muy alto, de 20 MHz
  • Exactitud de no calibración del 0.2 %
  • Tiempo de estabilización teórico de 50 ns
  • Sin saturación del núcleo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV4A.PDF (1704 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM34.PDF (173 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM36.PDF (81 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM33.ZIP (1329 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC92.ZIP (408 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM35.PDF (823 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM38.PDF (321 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM37.PDF (373 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2776 — Inversor de capacitor conmutado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01063 — Diseño de referencia de medición de corriente AC de alta precisión con sensor de bobina Rogowski de

TIDCC93 — TIDA-01063 Software Rogowski Coil Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 6/06/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01063 — Diseño de referencia de medición de corriente AC de alta precisión con sensor de bobina Rogowski de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc93 or www.ti.com/lit/xx/tidcc93/tidcc93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC93. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High Accuracy AC Current Measurement Using PCB Rogowski Coil Sensor Design Guide (Rev. A) 5/07/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00753 — Diseño de referencia de mediciones de corriente CA trifásicas utilizando el transformador de corrien

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos