TIDA-010971
Diseño de referencia de detección de fallos de arco de CA con Edge AI para disyuntores
TIDA-010971
Información general
Este diseño de referencia cuenta con una parte frontal analógica que permite la detección de fallos de arco de CA. Un modelo de IA que se ejecuta en un microcontrolador integrado. Múltiples canales de detección evalúan la detección de fallos por arco mediante IA a través de filtros de corriente, detección de tensión y detección logarítmica de la energía de arco de alta frecuencia. Un sensor de corriente PCB Rogowski alimenta la cadena de señal. La placa se empareja con LaunchPad™ compatibles, como MSPM0G5187-LP.
Funciones
- Construido en PCB Rogowski
- Conexión del kit de desarrollo LaunchPad™ para MSPM0G5187 con acelerador de IA
- Integrador híbrido con ancho de banda > 10 MHz
- LOG300 con ancho de banda de 40 MHz
- Circuito de etiquetado automático para facilitar la recopilación de datos
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSPM0G5187 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y NP
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | AC Arc Fault Detection With Edge AI for Circuit Breakers Reference Design | PDF | HTML | 15/12/2025 | |
| Nota sobre la aplicación | AC Arc Fault Detection Using Edge AI on MSPM0 Low-Cost Microcontrollers | PDF | HTML | 17/06/2026 | ||
| Application brief | Improving Arc Fault Detection with Log Amplifier (Rev. A) | PDF | HTML | 31/03/2026 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.