TIDA-010986

TIDA-010986

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia de acondicionamiento de señales para bobinas Rogowski, cuyo objetivo es mejorar la exactitud de la medición de corriente en medidores, disyuntores, relés de protección y cargadores de vehículos eléctricos (EV). Este diseño de integrador activo basado en un amplificador operacional cubre un amplio rango dinámico de corriente con ancho de banda, estabilidad y ganancia ajustable (1 V/V a 525 V/V). El diseño está optimizado para sistemas trifásicos y se conecta con el módulo de evaluación metrológica ADS131M08 de TI. El diseño alcanza una exactitud similar a la de los transformadores de corriente (CT) a un costo similar al de los diseños basados en derivaciones.

Funciones
  • Medición de corriente mediante un sensor de corriente basado en una bobina Rogowski (di/dt)
    • La amplificación y la integración se logran utilizando componentes de hardware (amplificadores operacionales)
    • Rendimiento similar al de una tomografía computada con una exactitud del 0.2 % en amplitudes bajas (100 mA)
  • Amplio rango de corriente: de 0.1 A a > 1000 A (probado hasta 100 A), ajustable mediante la configuración de ganancia
  • Alto rendimiento
    • Tiempo de estabilización teórico: 30 ms
    • Bajo costo de la lista de materiales y tamaño reducido de la placa de circuito impreso
    • Diseñado para conectarse directamente con el ADS131M08 mediante un formato de complemento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE9.PDF (1625 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB45.PDF (235 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBU0.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBU2.ZIP (3893 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC891.ZIP (330 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBU1.PDF (886 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBT9.PDF (459 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA818 — Amplificador de instrumentación de precisión de baja potencia (350 µA) con protección contra sobrete

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de instrumentación

INA828 — Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia, offset de 50 μV y ruido de 7 nV/√Hz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M08 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 8 canales
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
* Guía de diseño Signal Conditioning for Rogowski Coil Reference Design PDF | HTML 11/08/2025

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00601 — Diseño de referencia de medición de potencia multifásica con sensores de derivación aislados

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos