TIDA-01636

TIDA-01636

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un filtro de banda de paso activo conectado al convertidor analógico a digital (ADC) en una unidad de microcontrolador (MCU) C2000™. El sistema detecta las ondulaciones y el ruido en el carril de alimentación en la banda de interés. El algoritmo de transformación rápida de Fourier (FFT) analiza el contenido armónico de la señal y permite la detección de la frecuencia de conmutación. El análisis permite la difuminación de frecuencia de conmutación adaptativa en tiempo real en aplicaciones de alta potencia y un mejor control de la interferencia de compatibilidad electromagnética (EMI). Alternativamente, los contadores de ondulación en posicionadores sin retroalimentación pueden beneficiar el diseño.

Las funciones de procesamiento de señal digital (DSP) de los microcontroladores C2000™ desempeñan un papel importante en el sistema y permiten que las aplicaciones de alimentación digital (cargadores de a bordo, convertidores CC-CC) y control de motores (inversores de tracción) sean más inteligentes y eficientes.

Funciones
  • Topología del filtro de retroalimentación múltiple (MFB)
  • Alimentación de un solo suministro
  • Ejemplo de firmware para TMS320F28069M C2000
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE67.PDF (1001 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWK6.PDF (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWK5.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWK8.ZIP (437 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER1.ZIP (440 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWK7.PDF (379 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWK4.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Este diseño de referencia es un filtro de banda de paso activo conectado al convertidor analógico a digital (ADC) en una unidad de microcontrolador (MCU) C2000™. El sistema detecta las ondulaciones y el ruido en el carril de alimentación en la banda de interés. El algoritmo de transformación rápida (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

TIDCER2 — TIDA-01636_Example_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/06/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer2 or www.ti.com/lit/xx/tidcer2/tidcer2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCER2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Power Rail Noise Analyzer Reference Design 19/06/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos