TIDA-01527

TIDA-01527

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un amplificador de excitación y un frontal analógico para sensores de resolución. Correction: El diseño implementa únicamente componentes discretos y amplificadores operacionales estándar en una placa de circuito impreso (PCB) de 1 in2. El algoritmo y el código de ejemplo proporcionados utilizan un microcontrolador (MCU) LaunchPad™ Development Kit 2000™ con la MCU TMS320F28069M para el procesamiento de señales y el cálculo de ángulos. El diseño de referencia utiliza un innovador método de procesamiento de señales dispersas. Este método mejora la precisión del sistema en un 250 % al tiempo que mantiene los costes de hardware y la complejidad a un nivel razonable. El TIDA-01527 es un diseño complementario de bajo costo para los diseños de referencia TIDA-00796 y TIDA-00363. Estos diseños se basan en el PGA411-Q1 y ofrecen funciones avanzadas como protecciones y diagnósticos.

Funciones
  • Precisión de lectura del ángulo de ±0.25° o ±0.1° mediante un innovador método de procesamiento de señales de dispersión
  • Algoritmo de muestreo insuficiente para cálculo de ángulos
  • Componentes estandarizados de la industria
  • Correction: Enfoque minimalista en la placa de circuito impreso de cuatro capas de 1 in2
  • Firmware de ejemplo para TMS320F28069M C2000™ MCU que incluye el código fuente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Este diseño de referencia reemplaza a los ahora obsoletos TIDA-00363, TIDA-00796 y TIDA-01507.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDP0.PDF (3516 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVY3.PDF (170 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVY4.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVY1.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVY2.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVY7.ZIP (743 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRVY8.ZIP (501 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEK8.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCEK9.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVY5.PDF (697 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVY6.PDF (279 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVX9.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRVY0.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

CD4053B — Multiplexor analógico de 20 V, SPDT (2:1), 3 canales y conversión de nivel lógico

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28069M-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2171 — Amplificador operacional doble de 36 V y 3 MHz, de baja potencia para aplicaciones de costo razonabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV4171 — Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 3 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo raz

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28069M — MCU C2000™ de 32 bits con 90 MHz, FPU, VCU, CLA, Flash de 256 KB e InstaSPIN-MOTION

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431B-Q1 — Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Este diseño de referencia es un amplificador de excitación y un frontal analógico para sensores de resolución. Correction: El diseño implementa únicamente componentes discretos y amplificadores operacionales estándar en una placa de circuito impreso (PCB) de 1 in2. El algoritmo y el código de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00202 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición HIPERFACE TIDA-00210 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00365 — Diseño de referencia de etapa de potencia de puente completo con protección de 75 V/10 A para los co TIDA-00909 — Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade TIDA-00913 — Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en TIDA-00916 — Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1° TIDA-01636 — Diseño de referencia de analizador de ruido del carril de alimentación

Desarrollo de software

Ejemplo de código o demostración

TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1°

TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/03/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1°

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Discrete Resolver Front-End Reference Design With C2000™ Microcontroller 28/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos